MAX2389

W-CDMA LNA/混频器IC

超小尺寸、超低电流LNA/混频器IC,用于WCDMA、IMT2000和UMTS蜂窝电话

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Ultra-Low Current Consumption: 10.7mA (MAX2387), 9.9mA (MAX2388), and 7.9mA (MAX2389)
  • +2.7V to +3.3V Single-Supply Operation
  • Mixer NF: 7dB SSB
  • Cascaded Noise Figure: 2.3dB
  • LNA Low-Gain Mode: 32dB Gain Step (MAX2387) or 18dB Gain Step (MAX2388/MAX2389)
  • Mixer IIP3: 6dBm
  • <1µA Shutdown Current
  • Ultra-Small (3mm x 3mm) 12-Pin QFN Package
MAX2389
W-CDMA LNA/混频器IC
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX2320 可调、高线性度、SiGe、双频段、LNA/混频器IC
MAX2322 可调、高线性度、SiGe、双频段、LNA/混频器IC
MAX2326 可调、高线性度、SiGe、双频段、LNA/混频器IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2389的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论