MAX2326

可调、高线性度、SiGe、双频段、LNA/混频器IC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Ultra-High Linearity at Ultra-Low Current and Noise
  • +2.7V to +3.6V Operation
  • Pin-Selectable Low-Gain Mode Reduces Gain by 15dB and Current by 3mA
  • Pin-Selectable Paging Mode Reduces Current Draw by 6mA when Transmitter is Not in Use
  • LO Output Buffers
  • LO Frequency Doubler (MAX2321)
  • LO Frequency Divider (MAX2326)
  • 0.1µA Shutdown Current
  • 20-Pin TSSOP-EP Package
MAX2326
可调、高线性度、SiGe、双频段、LNA/混频器IC
MAX2320、MAX2321、MAX2322、MAX2324、MAX2326、MAX2327:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2326的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览