MAX2387
W-CDMA LNA/混频器IC
超小尺寸、超低电流LNA/混频器IC,用于WCDMA、IMT2000和UMTS蜂窝电话
Viewing:
产品详情
- Ultra-Low Current Consumption: 10.7mA (MAX2387), 9.9mA (MAX2388), and 7.9mA (MAX2389)
- +2.7V to +3.3V Single-Supply Operation
- Mixer NF: 7dB SSB
- Cascaded Noise Figure: 2.3dB
- LNA Low-Gain Mode: 32dB Gain Step (MAX2387) or 18dB Gain Step (MAX2388/MAX2389)
- Mixer IIP3: 6dBm
- <1µA Shutdown Current
- Ultra-Small (3mm x 3mm) 12-Pin QFN Package
应用
- 双模WCDMA/GSM蜂窝电话
- 日本3G WCDMA蜂窝电话
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2387的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论