MAX22707
推荐新设计使用低功耗精密过零检测器
精度为±1%的低功耗集成过零检测器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 精密过零检测
- 集成过零检测的精度为±1%
- 高频噪声滤波器
- 四阶低通滤波器(LPF)
- 四阶带通滤波器(BPF)
- 可配置性高,简单易用
- 用户可选滤波器配置(LPF或BPF)
- 可选输入频率
- 省电待机模式
- 可编程直流均值定时器
- 节省PCB空间和物料清单(BOM)成本
- 无需外部精密滤波器电容
- 采用3mm x 3mm 10引脚µMAX封装
MAX22707精密过零检测器基于交流线路输入提供可靠、可重复的过零检测信号。使用开关电容滤波器有助于保持尽可能小的过零延迟,同时跟踪输入频率的变化,并提供比分立解决方案更高的精度和内在稳定性更强的输出。
MAX22707集成了采用开关电容技术的低功耗精密模拟滤波器,用于交流输入噪声的精密过滤。该器件只需要在交流输入之前放置一个简单的外部输入网络,无需其他用于滤波器的外部元件。可以通过滤波器选择引脚(FS)选择两种不同的滤波器类型。可用的滤波器类型为四阶BPF和LPF。直流平均滤波器电容功能用于后者。
MAX22707对两种滤波器类型都支持两种标准线路频率(50Hz和60Hz),对LPF还支持整流输入。如果选择BPF,则使用频率选择模式控制引脚(MC)在50Hz和60Hz之间进行选择。如果选择LPF,则使用同一引脚在50/60Hz或100/120Hz信号频带之间进行选择(参见表1)。整流选择引脚(RS)用于在正弦和整流单元之间进行选择(参见表2)。MAX22707采用紧凑型10引脚 μMAX封装,工作温度范围为-40°C至 +125°C。
应用
- 交流相位检测
- 灵活过零检测
- 工业照明调光
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22707AUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX22707AUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max22707的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论