MAX22531
推荐用于新设计现场端自供电4通道12位隔离式ADC
集成隔离式DC-DC转换器的4通道、多路复用、12位模数转换器(ADC)
- 产品模型
- 2
产品详情
- 支持对多通道模拟/二进制输入实现稳健检测
- SSOP封装可耐受 3.5kVRMS 隔离持续 60s (VISO)
- 宽体SOIC封装可耐受 5kVRMS 隔离持续60s (VISO)
- 20引脚或28引脚SSOP封装的爬电距离和电气间隙为5.5mm
- 16引脚宽体SOIC封装的爬电距离和电气间隙为8mm
- II级CTI封装材料
- 通过高度集成缩减BOM和电路板空间
- 利用集成DC-DC电源实现现场端自供电
- 12位ADC,每通道数据速率为20ksps
- 每个通道配备可编程阈值比较器
- 数据和DC-DC电源实现隔离
- 集成1.8V基准电压源
- 延长系统"正常运行时间",简化系统设计和维护
- 现场端ADC功能诊断
- 现场端连续功率监控
- 通信系统自诊断
- 灵活控制和接口
- 可编程输入上限和下限阈值实现可编程滞回
- 提供比较器输出(COUT_)引脚,实现更快速响应
- SPI接口,具有CRC选项
- 精密内部基准电压±1%(典型值)
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
TMAX22530–MAX22532均为电气隔离、4通道、多路复用、12位模数转换器(ADC),属于 MAXSafe™ 系列产品。集成隔离式DC-DC转换器为所有现场端电路供电,即使没有输入信号也可以进行现场端诊断。
MAX22530–MAX22532系列对隔离栅现场端的输入电压持续进行数字化处理,并将数据通过隔离栅传输至器件的逻辑端,然后在逻辑端将输入电压的幅度与可编程阈值进行比较。12位ADC内核的采样速率为每通道20ksps(典型值)。ADC数据可通过SPI接口以直接或滤波形式获取。根据设置,进行滤波处理时取最近4个读数的平均值。
每个输入都有一个具有可编程高、低阈值的比较器,且当任何输入超出其基于模式设置的编程电平时,就会激活中断。在数字输入模式下,当输入电压高于上限阈值时,比较器输出引脚(COUT_)为高电平,当低于下限阈值时为低电平。禁用滤波时,比较器对输入变化的响应时间小于75µs(典型值)。使能滤波时,比较器使用最后4个ADC读数的移动平均值。
MAX22530采用16引脚宽体SOIC封装,提供8mm爬电距离和电气间隙以及5kVRMS隔离。MAX22531采用20引脚SSOP封装,MAX22532采用28引脚SSOP封装,二者均提供5.5mm爬电距离和电气间隙以及3.5kVRMS隔离。所有封装材料的相对漏电起痕指数(CTI)较低,为400,在爬电距离表中处于II组等级。
所有器件的额定工作环境温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 高压二进制输入
- 变电站自动化
- 配电自动化
- 过程自动化
- 运动控制
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
安全和法规认证 1
视频 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22531AAP+ | 20-SSOP-5.30_MM | ||
MAX22531AAP+T | 20-SSOP-5.30_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22531的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论