MAX2251

+2.8V、单电源、蜂窝频段线性功率放大器

超低成本、蜂窝频段功率放大器,针对TDMA应用优化,尺寸仅为2mm x 2mm

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Ultra-Compact 4 x 4 (2.06mm x 2.06mm) CSP
  • High Efficiency—41% at +30dBm POUT (TDMA) (typ)
  • On-Chip Power Detector
  • ICC < 1µA in Shutdown Mode
  • +2.8V to +4.5V True Single-Supply Operation
  • ±0.9dB Gain Variation from TA = -40°C to +85°C
  • Current Adjustable with PDM or DAC signal
  • No External Logic Interface Circuitry Required
MAX2251
+2.8V、单电源、蜂窝频段线性功率放大器
MAX2251:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX2265 2.7V、单电源、蜂窝频段线性功率放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2251的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览