MAX2169

多频调谐器,用于移动多媒体系统

移动电视调谐器,全波段覆盖,功耗低于130mW

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +2.7V至+3.0V电源电压范围
  • 零IF I/Q或低IF (DAB/T-DMB)输出
  • 内置FM/VHF-III RF带通滤波器
  • DAB/T-DMB PDISS = 100mW
  • DVB-H PDISS < 17mW (10%占空比时)
  • 2ms开启时间
  • +38dB数字ACPR (DVB-T/H)
  • +43dB模拟ACPR (DVB-T/H)
  • 低噪声系数:在UHF和L波段内< 2.8dB (典型值)
  • 小型6mm x 6mm封装或RF测试裸片
  • -102dBm的DAB VHF-III灵敏度
MAX2169
多频调谐器,用于移动多媒体系统
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

可靠性数据 1

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX3580 直接变频TV调谐器
MAX2165 一次变频DVB-H调谐器
MAX2163 ISDB-T 1段调谐器
射频调频器 2
MAX2170 量产 直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播
MAX2172 量产 直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2169的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览