MAX2164
ISDB-T 1段调谐器
微型移动TV调谐器,集成LNA,用于日本移动TV市场
Viewing:
产品详情
- 470MHz至806MHz频率范围
- 集成噪声系数为1.2dB的宽带LNA
- 宽动态范围:-100dBm至0dBm
- 集成VCO和频率合成器
- 较低的LO相位噪声:10kHz下-93dBc/Hz
- 集成低IF滤波器
- 镜频抑制大于40dB
- +2.65V至+3.3V单电源供电
- 功耗低至77mW (典型值)
- 2线I²C串行控制接口
- 低功耗关断模式和待机模式
MAX2164低IF调谐器IC设计用于ISDB-T 1段应用。MAX2164利用宽带I/Q下变频器直接将UHF波段的信号转换到低IF。其工作频率范围可扩展到470MHz至806MHz UHF波段。
MAX2164包含一个独立的噪声系数为1.2dB (典型值)的LNA,无需外部LNA。MAX2164还包含RF可变增益放大器、I和Q下变频混频器、基带可变增益放大器以及低IF滤波器。MAX2164还包括完备的单芯片VCO和频率合成器,带有片上晶体振荡器和输出缓冲器。该款器件能够配合32MHz至36MHz晶体工作。
MAX2164具有一个多址2线I²C兼容串行控制接口,适用于多调谐器设计。这款器件具有低功耗待机模式,该模式下关断整个信号通道,而串行接口和寄存器电路仍保持有效。此外,可通过一个外部引脚控制器件完全关断。
MAX2164工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用2.06mm x 2.49mm x 0.35mm、5 x 6焊球WLP无铅封装。
应用
- 手机移动TV
- 游戏控制台
- 家庭音频设备
- 个人数字助理(PDA)
- 便携式TV、音频或GPS设备
参考资料
技术文章 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2164的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论