MAX2160EBG
ISDB-T单段、低IF调谐器
产品详情
- 低噪声系数:< 4dB (典型值)
- 高动态范围:-98dBm至0dBm
- 高端或低端LO注入
- 集成VCO与谐振槽路
- 低LO相位噪声:10kHz时,典型值为-88dBc/Hz
- 集成频率合成器
- 集成带通滤波器
- 52dB典型镜频抑制
- +2.7V至+3.3V单电源供电
- 三个低功耗模式
- 2线、I²C兼容的串行接口
- 超小型无铅WLP封装
MAX2160/EBG是针对日本移动数字电视(ISDB-T单段)市场设计的调谐器IC。该器件利用宽带I/Q下变频变换器直接将UHF波段的信号转换到低中频(IF)。工作频率范围:470MHz至770MHz。
MAX2160/EBG既支持I/Q低IF接口,也支持单端低IF接口,能够配合各种类型的数字解调器IC使用,不失为一款非常通用的调谐器。
MAX2160/EBG内部包括:LNA、RF可变增益放大器、I和Q下变频混频器、低IF可变增益放大器以及具有42dB镜频抑制的带通滤波器。该器件能够处理高端或低端本振(LO)注入。MAX2160/EBG的可变增益放大器能够提供100dB以上的增益控制范围。
MAX2160/EBG还包括一个完全集成的VCO和谐振槽路,以及完备的频率合成器。器件内置XTAL振荡器和独立的TCXO输入缓冲器。该器件能够配合13MHz至26MHz的XTAL/TCXO工作,因而能够共用蜂窝手机中的VC-TCXO。此外, 为XTAL/TCXO提供的分频器简化了与各种通道解码器的连接,同时也降低了成本。
MAX2160/EBG工作在-40°C至+85°C,提供40引脚(6mm x 6mm)、薄型QFN封装,带有裸露焊盘(EP)和3.175mm x 3.175mm无铅、晶片级封装(WLP)。
应用
- 蜂窝电话移动TV
- 个人数字助理(PDA)
- 袖珍TV
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2160ebg的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论