MAX3537
宽带可变增益放大器
Viewing:
产品详情
- 低噪声VGA,无需PIN衰减器
- 22dB增益控制范围
- 低噪声系数:5dB (最大增益)
- 高线性:设置最大增益时为+19dBm IIP3 (MAX3538)
- 低功耗:<200mW (MAX3537)
- 4mm x 4mm, 12引脚薄型QFN封装
MAX3537/MAX3538宽带RF可变增益放大器(VGA)适用于数字和OpenCable™机顶盒及电视。这些器件在独特的设计中集成了双频段(UHF和VHF)输入和一个低噪声,可变增益放大器。集成RF VGA覆盖了10MHz至1GHz输入频率范围,并提供22dB增益控制范围。
MAX3538适用于对性能要求很高而信号质量很差的情况。外部上拉电感提升了IIP2和IIP3,也提高了增益,增加了灵敏度。MAX3537无需外部上拉电感,非常适用于对接收失真要求不很严格的低功耗应用场合,例如采用室内天线的小型TV。
MAX3537/MAX3538规定工作温度范围为0°C至+85°C。采用4mm x 4mm, 12引脚薄型QFN裸露焊盘封装(EP)。
应用
- 数字机顶盒
- 数字地面接收机
- 媒体网关
- OpenCable™机顶盒与电视
- TV中频带
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3537的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论