MAX2088
推荐新设计使用16通道、高性能、低功耗、全集成超声接收器
具有业界最高性能、最高集成度和最低功耗
- 产品模型
- 2
产品详情
- 16路全通道设计,包括输入耦合电容、LNA、VGA、AAF、CWD混频器、14位ADC、可旁路的数字HPF以及数字混频至基带电路。
- 整个通道具有超低接收噪声系数:2.4dB @ RIN = RS = 200Ω。
- 接收器具有较高的动态范围:81dBFS SNR @ FIN = 5MHz及2MHz带宽。
- 工作在常规成像模式下、65Msps、全性能运行时,接收器(包括LNA、VGA、AAF和ADC)具有低功耗(每通道153mW)性能;超低功耗模式,每通道功耗仅为100mW
- 可选择LNA有源输入阻抗:50、100、200和400输入选项(LNA增益 = 18dB);开环反馈选项包括:大约3KΩ输入阻抗 @ 2MHz和1.2KΩ 输入阻抗@ 5MHz。
- 集成模拟高通滤波器;可选择3极点10MHz、15MHz、20MHz和30MHz巴特沃斯抗混叠滤波器;或旁路可编程数字高通滤波器。
- 完全集成的高性能CWD波束成形器,带有独立的I和Q混频器,有效提高动态范围(2MHz载频、1KHz频偏时,动态范围为每通道157dBc/Hz)和灵敏度。
- 可旁路解调器,包括96dB SNR NCO、16 x M抽头多相抽样滤波器,抽样率可设置为2 ≤ M ≤ 32。
MAX2088是高度集成的16通道超声接收器,优化用于多通道数、高性能便携式和推车式超声成像系统。
结构紧凑的接收器,在每个通道都集成了LNA、VGA、AAF、ADC以及多个数字后处理电路(包括数字HPF)。RS = RIN = 200Ω时,器件具有极低的2.4dB噪声系数;50msps采样时,每通道功耗只有153mW。此外,器件拥有低功耗工作模式,功耗降至每通道100mW,但交流性能有所降低。接收通道针对二次谐波成像进行优化,FIN= 5MHz时,满增益范围的二次谐波失真为-70dBFS。器件同样对动态范围进行了优化,在强杂波环境中能够获得优异的脉冲多普勒和彩色流体多普勒性能。工作在5MHz载频、2MHz带宽时,所有接收通道呈现优异的81dBFS SNR。双极性模拟前端和CMOS ADC经过优化设计,在1KHz频移内具有极低的近载波调制噪声:-141dBc/Hz,5MHz载频附近提供优异的低速多普勒灵敏度。
器件还带有一个16通道CWD波束成形器,构成完备的多普勒接收器方案。每个通道具有独立的混频器以优化CWD灵敏度,对于2MHz载波、1KHz频偏,每个通道的动态范围可以达到157dBc/Hz。
此外,MAX2088提供多个数字混频至基带之后的数字处理选项。器件包括96dB SNR NCO,可编程频率范围为800KHz至17.6MHz,分辨率< 1KHz。器件也提供解调电路,之后是FIR抽样滤波器,可设置为不同的抽样率,其中M可设置为2至32之间的任意整数。提供16xM抽头低通FIR抽样滤波器,以及抽样滤波器之后的数字增益调节。
采用混频至基带处理时,如果抽样率 ≥ 4,则可以减少要求的LVDS输出通道数(从20对减少为12对)。
MAX2088采用17mm x 16mm BGA封装,0.8mm焊距,工作在0°C至+85°C温度范围。
应用
- 推车式中、高性能超声系统
- 推车式中、高性能超声系统
- 多普勒超声心电图系统
- 实时4D超声系统
- 剪切波弹性成像系统
参考资料
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2088CXL+ | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
MAX2088CXL+T | Chip-Scale Ball-Grid Array |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2088的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论