MAX2087J

推荐新设计使用

带有5级脉冲发生器和JESD204b输出的8通道、高性能、低功耗全集成超声收发器

集成5级脉冲发生器的全集成、高性能超声收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 含8个全通道的5级脉冲发生器、T/R开关、集成AFE,带有14位ADC和CWD混频器
  • 脉冲发生器采用内部浮动电源和DirectDrive®架构,因此无需使用外部信号高压电容
  • 嵌入式数字资源支持发射波束成形,显著减少了互连数量和FPGA I/O数量
  • 高性能脉冲发生器特性:5MHz时的二次谐波失真为-40dBc;传输延迟低至14ns;自动主动归零(钳位);具有可编程电流能力;静态功耗低至4.3mV/通道
  • 在RIN = RS = 200Ω时,全通道接收器噪声系数超低,为2.4dB
  • 在FIN= 5MHz且带宽为2MHz时,高动态范围接收器的SNR为81dBFS
  • 接收器(含LNA、VGA、AAF和ADC)在65Msps的正常成像模式以低功耗(每通道153mW)达到全性能,超低功耗模式下每通道100mW
  • 可选有源输入阻抗LNA提供50、100、200和400输入选择(LNA增益 = 18dB)以及开放反馈环路选项,在2MHz时输入阻抗约为3KΩ,在5MHz时为1.2KΩ
  • 集成模拟高通滤波器、10、15、20和30MHz可选3极巴特沃兹抗混叠滤波器和一个可旁路的可编程数字高通滤波器
  • 完全集成的高性能CWD波束成形器,具有独立的I和Q混频器,用于改善动态范围(1KHz下2MHz载波的每通道动态范围为157dBc/Hz)和灵敏度
  • 可旁路解调器带有一个SNR为96dB的NCO、16 x M抽头多相抽取滤波器,可编程抽取率区间为2 ≤ M ≤ 32
MAX2087J
带有5级脉冲发生器和JESD204b输出的8通道、高性能、低功耗全集成超声收发器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX14815EVKIT

MAX14815评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX14815
  • 可配置为三级或五级模式
  • 可编程主时钟频率和触发器
  • 外部时钟和外部触发器选项
  • 包括用于高压输出的3.5mm示波器探头插孔
  • Windows XP®、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10兼容软件
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX14815评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX14815高压、高频、5级8通道脉冲发生器。

MAX14815评估套件具有板载USB至SPI接口、板载高频时钟发生器和同步触发器。MAX14815还包括Windows 7®、Windows 8.1®和Windows 10®兼容软件,提供简单的图形用户界面(GUI)来测试IC的波束成形特性,是一个基于PC的完整评估平台。

MAX14815EVKIT
MAX14815评估套件
MAX14815EVKIT Angle MAX14815EVKIT Bottom MAX14815EVKIT Top

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2087j的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览