MAX2086

推荐新设计使用

8通道、高性能、低功耗、全集成、超声收发器,带3电平脉冲发生器和T/R开关

业界首款全集成高性能超声收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 8路完整通道,每个通道均包括3电平脉冲发生器、T/R开关、集成AFE、14位ADC和CWD混频器,以及优异的数字后处理功能
  • 脉冲发生器具有内部浮地电源和DirectDrive®架构,无需使用外部高压信号电容
  • 嵌入式数字电路支持发送波束成形,大大减少电路互连和FPGA的 I/O数量
  • 高性能脉冲发生器特性:-40dBc 二次谐波失真 @ 5MHz;13.5ns低传输延迟;有源归零(箝位);可编程电流;每通道4mW超低静态功耗
  • 快速脉冲摆率:8.5V/ns (220pF||1KΩ)
  • 整个接收器通道具有超低噪声:2.4dB @ RIN = RS = 200Ω
  • 宽动态范围接收器:81dBFS SNR @ FIN = 5MHz及2MHz带宽
  • 常规成像模式下,工作在65Msps全性能,每通道接收器(包括LNA、VGA、AAF和ADC)功耗仅为153mW;超低功耗模式下,每通道功耗100mW
  • 可选择有源输入阻抗LNA:50、100、200和400输入选项(LNA增益 = 18dB);开环反馈选项包括:3KΩ输入阻抗 @ 2MHz和1.2KΩ @ 5MHz。
  • 集成模拟高通滤波器;可选择3极点,10、15、20和30MHz带宽巴特沃斯抗混叠滤波器;也可旁路可编程数字高通滤波器
  • 完全集成的高性能CWD波束成形器,带有独立的I和Q混频器,有效提高动态范围(2MHz载频、1KHz频偏时,每通道动态范围为157dBc/Hz)和灵敏度
  • 可旁路解调器包含96dB SNR NCO、16 x M抽头多相抽样滤波器,抽样率可设置为:2 ≤ M ≤ 32。

DirectDrive是Maxim Integrated Products, Inc的注册商标。

MAX2086
8通道、高性能、低功耗、全集成、超声收发器,带3电平脉冲发生器和T/R开关
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2086的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览