MAX1981A
Quick-PWM主电源控制器,用于电压定位CPU核供电(IMVP-IV)
单相CPU控制器,理想用于IMVP-IV
产品详情
- Quick-PWM主机控制器
- 带从机控制器(MAX1980)的多相转换
- 增益和失调可调节的有源电压定位技术
- 可调节的摆率控制
- 在整个输入电压、负载和工作温度范围内,具有±0.75%的VOUT精度
- 6位片内DAC (步长为16mV)
- 0.700V至1.708V输出电压调节范围
- 可选择的200kHz/300kHz/550kHz/1000kHz开关频率
- 2V至28V的电池输入电压范围
- 驱动大电流同步整流MOSFET
- 输出过压保护(MAX1907A)
- 欠压和热故障保护
- 上电排序及可选的启动电压
- 小尺寸、40引脚、6mm x 6mm薄型QFN封装
MAX1907A/MAX1981A是单相、Quick-PWM™主机控制器,用于为IMVP-IV™ CPU核供电。通过使用Quick-PWM从机控制器(MAX1980)可实现多相工作模式。多相工作模式降低了输入纹波电流的要求和输出电压纹波,同时也简化了元件选择和电路板布线。MAX1907A/MAX1981A采用增益和失调可调节的有源电压定位技术,降低了功耗以及对大容量输出电容的需求。
MAX1907A/MAX1981A可提供两种不同类型的笔记本CPU核供电方案:直接将电池降压或将5V系统电源降压产生核电压。单级转换方式允许器件直接对高压电池组进行降压,具有极高的效率;两级转换方案(对5V系统电源而不是电池进行降压)工作在较高的开关频率,使系统具有尽可能小的物理尺寸。
MAX1907A/MAX1981A符合IMVP-IV的规范要求,包含用于连接系统VCCP和VCCMCH电源的CPU电源就绪信号的逻辑电路。调节器具有上电排序功能,可自动上升至Intel规范规定的启动电压。MAX1907A/MAX1981A还具有独立的四级逻辑电平输入,用于设置启动电压(B0–B2)和挂起电压(S0–S2)。
MAX1907A/MAX1981A包括输出欠压保护、热保护和系统电源就绪(SYSPOK)输入/输出。当这些保护电路检测到任何故障时,MAX1907A/MAX1981A立即关断。另外,MAX1907A还具有过压保护。
MAX1907A/MAX1981A采用40引脚、薄型QFN封装。
应用
- 服务器/台式计算机
- 电压定位降压型转换器
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
VID电压编程器 1 | ||
MAX8796 | 量产 | 单相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP-6.5/GMCH |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1981A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论