MAX19777
量产3Msps、低功耗、串行、12位ADC
节省功耗和电路板空间 — 超小尺寸、低功耗、双通道ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 3Msps转换速率,无流水线延迟
- 12位温度计分辨率
- 双通道、单端模拟输入
- 低噪声:72.5dB SNR
- 2.2V至3.3V供电范围
- 低功耗
- 6.2mW @ 3Msps
- 2.5μA/ksps超低功耗
- 2μA关断电流
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口
- 8引脚、0.857mm x 1.431mm、WLP封装
- -40°C至+125°C宽工作温度范围
MAX19777为12位、小尺寸、低功耗、逐次逼近型模/数转换器(ADC)。高性能ADC包括高动态范围采样-保持以及高速串行接口。
MAX19777具有双路单端模拟输入,通过2:1复用器连接到ADC核心电路。
ADC采用2.2V至3.3V电源供电,功耗仅为6.2mW @ 3Msps。器件包括完全关断和快速唤醒功能,优化电源管理和高速3线接口设计。3线串口可直接连接到SPI、QSPI™和MICROWIRE®器件,无需额外的逻辑电路。
优异的动态特性和低电压、低功耗、简单易用、小封装尺寸等优势,使得转换器可理想用于便携式电池供电数据采集系统及其它要求低功耗、小尺寸的应用。
ADC采用8焊球晶圆级封装(WLP)。器件工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 汽车系统
- 电池供电系统
- 通信系统
- 数据采集
- 医疗仪表
- 便携式数据记录
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX19777AZA+ | 8-WLCSP-N/A | ||
MAX19777AZA+T | 8-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 31, 2017 - 1744 TEST |
||
MAX19777AZA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19777的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论