MAX19506
双通道、8位、100Msps ADC
8位、100Msps、双通道ADC,具有49.8dBFS的SNR和69dBc的SFDR,每通道功耗为57mW
产品详情
- 极低的工作功耗(100Msps时为57mW/通道)
- 1.8V或2.5V至3.3V模拟电源电压
- 优异的动态性能
- 70MHz时,SNR为49.8dBFS
- 70MHz时,SFDR为69dBc
- 通过SPI™接口实现用户可编程调节和特性选择
- 可选的数据总线(双CMOS或单复用CMOS)
- DCLK输出和可编程数据输出定时,简化了高速数字接口
- 非常宽的输入共模电压范围(0.4V至1.4V)
- 非常高的模拟输入带宽(> 850MHz)
- 单端或差分模拟输入
- 单端或差分时钟输入
- 1分频(DIV1)、2分频(DIV2)以及四分频(DIV4)时钟模式
- 二进制补码、格雷码以及偏移二进制输出数据格式
- 超限指示器(DOR)
- CMOS输出内部端接选项(可编程)
- 比特顺序可逆(可编程)
- 数据输出测试模板
- 小尺寸、7mm x 7mm、48引脚薄型QFN封装,带有裸焊盘
MAX19506双通道模数转换器(ADC)可提供8位的分辨率并具有100Msps的最大采样速率。
MAX19506的模拟输入可接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围,可以与宽范围的RF、IF以及基带前端元件直流耦合输入。在基带至超过400MHz的输入频率范围内,MAX19506具有优异的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用。fIN = 70MHz、fCLK = 100MHz时,典型的信噪比(SNR)性能为49.8dBFS,而典型的无杂散动态范围(SFDR)为69dBc。
MAX19506工作在1.8V电源下。此外,内置的自检测电压调节器可工作在2.5V至3.3V电压(AVDD)下。数字输出驱动器可工作在1.8V至3.5V的独立电源电压(OVDD)下。VAVDD = 1.8V时,每通道的模拟功耗仅为57mW。除了具有较低的工作功耗外,MAX19506在断电模式下的功耗仅为1mW,待机模式下的功耗仅为17mW。
各种调节和功能的选择可以通过3线串行接口访问可编程寄存器实现。此外,串口还可以被禁用,同时提供三个输入引脚,可选择输出模式、数据格式和时钟分频比。数据输出采用双并行CMOS兼容输出数据总线,可配置为单复用并行CMOS总线。
MAX19506采用小尺寸、7mm x 7mm、48引脚薄型QFN封装,规定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
引脚及特性兼容的10位65Msps、100Msps以及130Msps版本请分别参考MAX19515、MAX19516以及MAX19517数据资料。引脚及特性兼容的8位65Msps和130Msps版本请分别参考MAX19505和MAX19507数据资料。
应用
- 数字机顶盒
- 中频和基带通信,包括:蜂窝基站及点对点微波接收机
- 便携式仪表和低功耗数据采集
- 超声和医学成像
参考资料
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max19506的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论