MAX17119

不推荐用于新设计

带有GPM功能的10通道扫描驱动器,用于TFT LCD

用于GIP LCD TV的第二代、10通道电平转换器,集成脉冲调制功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高压电平转换扫描驱动器
    • 逻辑电平输入
    • +38V至-12V输出
    • GPM功能
    • 放电通道
  • 热过载保护
  • 28引脚、5mm x 5mm薄型QFN封装
MAX17119
带有GPM功能的10通道扫描驱动器,用于TFT LCD
MAX17119 Functional Diagram MAX17119 Circuit Diagram MAX17119 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX17113 最后购买期限 用于LCD TV供电的低成本、多输出电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17119的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览