MAX17113
最后购买期限用于LCD TV供电的低成本、多输出电源
用于LCD TV供电的高集成度IC,尺寸最小、成本最低
产品详情
- 针对10.8V至13.2V输入电源进行了优化
- 8V至16.5V输入电源电压范围
- 可选择的开关频率(450kHz/600kHz)
- 电流模式升压调节器
- 内置24V、3.3A、80mΩ n沟道MOSFET
- 高精度输出电压(1%)
- 真关断
- 快速负载瞬态响应
- 高效率
- 10ms内部软启动
- 电流模式降压调节器
- 内置24V、3A、100mΩ n沟道MOSFET
- 快速负载瞬态响应
- 可调输出电压低至1.5V
- 轻载下采用跳脉冲模式(EN2 = AGND)
- 高效率
- 3ms内部软启动
- 可调节的正、负电压电荷泵调节器
- 所有输出均具有软启动和定时器延时故障锁定功能
- 内置逻辑控制的高压开关,带可调延时
- 120mΩ p沟道FET用于AVDD排序
- 输入欠压锁定和热过载保护
- 40引脚、5mm x 5mm薄型QFN封装
MAX17113多路输出电源控制器能够从12V稳压输入产生TV和显示器中薄膜晶体管(TFT)液晶显示(LCD)面板所需的所有供电电压。该器件包括降压型调节器和升压型调节器、正负电压电荷泵、Dual Mode™逻辑控制的高压开关控制模块以及一个定时可调的电源就绪输出。MAX17113工作在8V至16.5V输入电压范围,针对直接由12V电源供电的LCD TV面板和LCD显示器应用而优化。
升、降压开关调节器内置功率MOSFET,并可工作在较高频率,允许采用小尺寸电感和电容,从而获得结构紧凑的解决方案。两个开关调节器都采用固定频率电流模式控制架构,提供快速负载瞬态响应,且易于补偿。具有限流功能的内部开关和输出故障关断功能可以在故障状态下保护升压、降压电源。MAX17113具有软启动功能,可以限制启动过程的浪涌电流。此外,MAX17113还提供可调节的启动时序。
正、负电压电荷泵为TFT栅极驱动器供电。两路输出电压均可通过外部电阻分压器调节。开关控制模块提供正压TFT栅极驱动电压控制。
MAX17113集成了一个串联p沟道MOSFET,用来在器件正常启动后控制AVDD电源排序,并提供真关断(True Shutdown™)功能。
MAX17113采用小尺寸(5mm x 5mm)、超薄(0.8mm)、40引脚薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- LCD监视器面板表
- LCD TV板
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max17113的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论