MAX16821C
不推荐用于新设计大功率、同步整流HB LED驱动器,可快速响应脉冲电流
1.5MHz、30A同步整流LED驱动器,确保高效、快速响应脉冲电流
产品详情
- 高达30A输出电流
- 真差分远程输出检测
- 平均电流模式控制
- 4.75V至5.5V或7V至28V输入电压范围
- 0.1V/0.03V LED电流检测选择使效率最大化(MAX16821B/MAX16821C)
- 过热关断
- 无闭锁过压保护输出
- 低端buck模式,具有或没有同步整流
- 高端buck和低端boost模式,具有或没有同步整流
- 125kHz至1.5MHz可编程/可同步开关频率
- 集成4A栅极驱动器
- 为下一级驱动提供180°错相时钟输出
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16821A/MAX16821B/MAX16821C脉宽调制(PWM) LED驱动控制器以紧凑的封装和最少的外部器件提供高输出电流能力。MAX16821A/MAX16821B/MAX16821C适用于同步和非同步降压(buck)、boost、buck-boost、SEPIC和Cuk LED驱动器。一路逻辑输入(MODE)允许器件在同步buck和boost工作模式间转换。该器件是第一个专门为满足共阳极HB LED而设计的高功率驱动器。
IC提供平均电流模式控制,允许使用具有最佳电荷和导通电阻指标的MOSFET,甚至在提供30A LED电流时,也可使对外部散热需求减至最低。
差分检测方法提供精确的LED电流控制。内部稳压器关闭时(VCC连接至IN) IC工作于4.75V至5.5V供电范围。内部稳压器使能时,这些器件可工作于7V至28V输入电压范围。
MAX16821A/MAX16821B/MAX16821C提供一个180°相位延迟的时钟输出控制第二级错相LED驱动器,以减小输入和输出滤波电容尺寸,并使纹波电流最小化。较宽的开关频率范围(125kHz至1.5MHz)允许使用小型的电感和电容。
另外提供可编程过压保护和输出使能功能。
应用
- 前面板投影仪/背投电视
- LCD TV与显示器背光
- 便携式和袖珍投影仪
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX16818 | 不推荐用于新设计 | 1.5MHz、30A高效LED驱动器,可快速响应LED脉冲电流 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16821C的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论