MAX16821A

不推荐用于新设计

大功率、同步整流HB LED驱动器,可快速响应脉冲电流

1.5MHz、30A同步整流LED驱动器,确保高效、快速响应脉冲电流

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高达30A输出电流
  • 真差分远程输出检测
  • 平均电流模式控制
  • 4.75V至5.5V或7V至28V输入电压范围
  • 0.1V/0.03V LED电流检测选择使效率最大化(MAX16821B/MAX16821C)
  • 过热关断
  • 无闭锁过压保护输出
  • 低端buck模式,具有或没有同步整流
  • 高端buck和低端boost模式,具有或没有同步整流
  • 125kHz至1.5MHz可编程/可同步开关频率
  • 集成4A栅极驱动器
  • 为下一级驱动提供180°错相时钟输出
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16821A
大功率、同步整流HB LED驱动器,可快速响应脉冲电流
MAX16821、MAX16821A、MAX16821B、MAX16821C:简化框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX16818 不推荐用于新设计 1.5MHz、30A高效LED驱动器,可快速响应LED脉冲电流
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX16821BEVKIT

MAX16821B评估板

特性和优点

  • 7V至24V输入电压范围
  • 660mA输出电流
  • 脉宽调制LED电流调节
  • 电阻可调过压保护和开关频率
  • 时钟输出
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX16821B评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装印刷电路板(PCB),设计用于评估boost配置结构的脉宽调制(PWM) LED驱动控制器MAX16821B。

MAX16821B评估板采用7V至24V直流电源供电。评估板的输出配置为可向LED串提供660mA的驱动电流,并具有28V的最大正向压降。可使用数字PWM信号控制LED亮度。

评估板提供MAX16821B IC的过压保护、开关频率和频率补偿配置选择。MAX16821B评估板还提供时钟输出PCB焊盘,用于驱动另一个的LED电流调节器实现错相工作。

MAX16821BEVKIT
MAX16821B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16821A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览