MAX1648

与化学类型无关的电池充电控制器

SBS 2级智能电池充电器,带有SMBus接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Charges Any Battery Chemistry: Li-Ion, NiCd, NiMH, Lead Acid, etc.
  • Intel SMBus 2-Wire Serial Interface (MAX1647)
  • Intel/Duracell Level 2 Smart Battery Compliant (MAX1647)
  • 4A, 2A, or 1A Maximum Battery-Charge Current
  • 11-Bit Control of Charge Current
  • Up to 18V Battery Voltage
  • 10-Bit Control of Voltage
  • ±0.75% Voltage Accuracy with External ±0.1% Reference
  • Up to 28V Input Voltage
  • Battery Thermistor Fail-Safe Protection
MAX1648
与化学类型无关的电池充电控制器
MAX1648 Block Diagram MAX1648 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1645 高级、与化学类型无关的Level 2电池充电器,带有输入限流
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1648的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览