MAX782
三输出电源控制器,用于笔记本电脑
系统级供电方案,用于笔记本电脑
Viewing:
产品详情
- Dual PWM Buck Controllers (+3.3V and +5V)
- Dual PCMCIA VPP Outputs (0V/5V/12V)
- Three Precision Comparators or Level Translators
- 95% Efficiency
- 420µA Quiescent Current; 70µA in Standby (linear regulators alive)
- 5.5V to 30V Input Range
- Small SSOP Package
- Fixed Output Voltages Available:
- 3.3 (standard)
- 3.45 (High-Speed Pentium™)
- 3.6 (PowerPC™)
- 3.3 (standard)
应用
- 通信系统
- 笔记本电脑
- 笔输入系统
- 便携式数据终端
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
多个输出降压调节器 1 | ||
MAX786 | 最后购买期限 | 双输出电源控制器,用于笔记本电脑 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX782的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论