MAX16143
预发布高电压监控电路,带手动复位输入
高电压监控电路,带手动复位输入
Viewing:
产品详情
- 工厂设定复位门限选项:+2.3V至+11.6V
- 手动复位输入
- 高电平有效和低电平有效触发选项
- 可选内部上拉或下拉
- 快速(45µs)和慢速(50ms)去抖时间选项
- 当VCC ≥ 1.3V时,保证复位有效
- 推挽式和开漏式复位输出选项
- MAX16143:开漏式,低电平有效
- MAX16145:开漏式,低电平有效
- MAX16147:推挽式,低电平有效
- MAX16149:推挽式,高电平有效
- 电源瞬态抗扰性
- -40°C至+125°C工作温度范围
- SOT23-5封装和4焊球WLP封装
MAX16143、MAX16145、MAX16147和MAX16149为监控电路,可使用工厂预设门限(+2.3V至+11.6V)监测自身供电电压。带有手动复位(MR或低电平有效MR)输入。RESET (或低电平有效RESET)输出可选择低电平有效、高电平有效、推挽式或开漏式。被监测电压下降到门限电压以下时,复位输出变为有效并保持有效,直到被监测电压上升到门限(加滞回)以上并经过一定时间,该时间为工厂设定的复位超时周期。可用的复位超时周期范围为30µs至4.2s。
器件采用5引脚SOT23封装和4焊球晶圆级封装(WLP),适合空间受限的环境。IC工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 通信设备
- 工业设备
- 服务器
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16143的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论