MAX1611

数控CCFL背光灯电源

SMBus™控制的CCFL电源,提供明亮的无闪烁工作,提供有效的灯管保护

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Direct Digital Control of CCFL Brightness
  • Low Supply Current:
    • 3mA Max Operating
    • 20µA Max Shutdown
  • Low-Voltage Operation, Down to 4.5V
  • Internal 26V, 0.7Ω Power Switch
  • Protection Against Open or Shorted Lamps
  • Supports Isolated Transformer Secondary Winding
  • SMBus Serial Interface (MAX1611)
  • No Flicker at Low Brightness (internal 280Hz current chopping)
  • High Power-to-Light Efficiency
  • Selectable 290kHz/145kHz Switching Frequency
  • Oscillator SYNC Input
  • 16-Pin Narrow SO Package
MAX1611
数控CCFL背光灯电源
MAX1610、MAX1611:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
CCFL控制器 2
MAX753 不推荐用于新设计 CCFL背光灯及LCD对比度控制负压控制器
MAX1739 不推荐用于新设计 宽亮度范围CCFL背光控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1611EVKIT
MAX1610、MAX1611评估板
MAX1610EVKIT
MAX1610、MAX1611评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1611的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览