MAX16067

6通道、闪存配置系统管理器,提供非易失故障寄存器

高度集成的6通道系统管理IC,提供非易失故障监测

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作电压范围为2.8V至14V
  • 精度为1%的10位ADC,用于监测6路电压输入
  • 模拟EN监测输入
  • 6路被测输入具有过压和欠压门限
  • 非易失故障事件记录器
  • 上电、掉电排序功能
  • 6路排序/电源就绪指示输出
  • 3路可配置电荷泵输出
  • 6个通用输入/输出可配置为:
    • 专用故障输出
    • 看门狗定时功能
    • 手动复位
    • SMBus报警
    • 故障传输输入/输出
  • SMBus和JTAG接口
  • 支持与MAX16065/MAX16066级联
  • 通过闪存可配置延时和门限
  • -40°C至+85°C扩展级工作温度范围
MAX16067
6通道、闪存配置系统管理器,提供非易失故障寄存器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX16049 12/8通道EEPROM可编程系统管理器,提供非易失故障寄存器
数字时序控制器 1
MAX16047 量产 12/8通道EEPROM可编程系统管理器,提供非易失故障寄存器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

BSDL 模型文件 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16067的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论