MAX16066

最后购买期限

12通道/8通道、闪存配置系统管理器,提供非易失故障寄存器

高度集成的12通道/8通道系统管理IC,具有NV故障监测

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作电压范围为2.8V至14V
  • ±2.5%电流监测精度
  • 精度为1%的10位ADC,用于监测12/8路电压输入
  • 单端或差分输入ADC,用于系统电压/电流监测
  • 集成高边检流放大器
  • 12/8路输入监测具有过压/欠压/预报警门限
  • 非易失故障事件记录器
  • 上电、掉电排序功能
  • 独立的次级排序模块
  • 12/8路排序/电源就绪指示输出
  • 两个可编程故障输出和一个复位输出
  • 八个通用输入/输出可配置为:
    • 专用故障输出
    • 看门狗定时功能
    • 手动复位
    • 裕量调节使能
  • SMBus (带超时检测)和JTAG接口
  • 通过闪存可配置延时和门限
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX16066
12通道/8通道、闪存配置系统管理器,提供非易失故障寄存器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX16049 12/8通道EEPROM可编程系统管理器,提供非易失故障寄存器
数字时序控制器 1
MAX16047 量产 12/8通道EEPROM可编程系统管理器,提供非易失故障寄存器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

BSDL 模型文件 1


评估套件

MAX16065EVKIT

12/8通道闪存配置系统管理器,提供非易失故障寄存器

特性和优点

  • 通过USB接口与主机PC连接
  • 易于使用的GUI软件
  • 板载环回开关支持独立评估
  • 板载电位器模拟故障状态
  • 方便的测试点及接头,便于评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16065评估板(EV kit)提供经过验证的PCB布局,方便评估MAX16065带有非易失故障存储器的闪存配置系统管理器,该评估板为完全安装并经过测试的表贴电路板。

评估板提供USB至JTAG以及SMBus接口,方便主机PC与设备之间的通信。两个电位器和环回开关可在无需外部电源的情况下方便评估器件的排序和监测功能。另外,所提供的连接器可方便连接外部应用电路。

评估板数据资料假定用户基本了解器件性能,详细信息请参考MAX16065/MAX16066 IC数据资料。

应用

  • 网络设备
  • 服务器
  • 存储/RAID系统
  • 电信设备(基站、接入)

MAX16065EVKIT
12/8通道闪存配置系统管理器,提供非易失故障寄存器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16066的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览