MAX1598

低噪声、低压差、200mA线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 200mA输出电流
  • 低输出噪声:30µVRMS
  • 50mA输出电流时压差仅55mV
  • 低至85µA的空载电源电流
  • 低至100µA的工作电流,即使在电压跌落时
  • 热过载和短路保护
  • 电池反接保护
  • 输出电流限制
  • 预置输出电压
  • 10nA逻辑控制关断
MAX1598
低噪声、低压差、200mA线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 4
MAX8877 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,引脚兼容于'2982
MAX8878 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,引脚兼容于'2982
MAX8887 量产 低压差、300mA线性稳压器,SOT23封装
MAX8888 量产 低压差、300mA线性稳压器,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1598的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览