MAX1583
白光LED相机闪光灯boost转换器
首款24V、白光LED闪光灯电源,用于照相电话
Viewing:
产品详情
- 可驱动最多5个LED,用于闪光灯
- 4种工作模式
- 闪光:最高300mA
- 预充电:具有POK指示
- 电影:最高100mA
- 关断:0.01µA (典型值)静态电流
- 输入电流限制
- 1A (MAX1583X)
- 500mA (MAX1583Y)
- 250mA (MAX1583Z)
- 小尺寸外部元件
- 2.6V至5.5V输入电压范围
- 24V输出过压保护
- 80%高效(PLED / PIN)电影模式
- 热关断保护
- 10引脚3mm x 3mm TDFN封装
MAX1583白色LED boost转换器能够以恒定电流驱动最多5个白色LED,为手机、PDA、DSC以及其他手持设备提供照相机闪光灯驱动。MAX1583包含一个24V boost转换器和一个高压LDO电流调节器,可实现高效率并延长电池寿命。两个逻辑输入用于选择4种工作模式:关断模式(最大电流0.5µA); 用于高效率连续闪光的电影模式(可编程,最高电流100mA); 预充电模式,可在LED关断的同时将储能电容充电至24V (POK输出指示储能电容是否充满); 闪光模式,在曝光期间打开闪光灯,可编程恒定电流,最高达300mA。
MAX1583X、MAX1583Y和MAX1583Z分别提供高、中、低档电流限制,允许在储能电容尺寸和峰值输入电流之间取得折衷。
MAX1583采用10引脚3mm x 3mm TDFN封装(最大高度0.8mm)。
应用
- 照相机闪光灯
- 蜂窝电话/智能电话
- PDA与数码相机
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 2 | ||
MAX1912 | 1.5倍/2倍、高效率、白光LED驱动电荷泵 | |
MAX1582 | 高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光 | |
升压型 LED 驱动器 6 | ||
MAX1848 | 量产 | 白光LED升压型转换器,SOT23封装 |
MAX1561 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
MAX1599 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
MAX1553 | 量产 | 高效率、40V、升压型变换器,用于2至10个白光LED驱动 |
MAX1554 | 量产 | 高效率、40V、升压型变换器,用于2至10个白光LED驱动 |
MAX1698 | 量产 | 高效率、升压型稳流器,用于LED驱动 |
稳压降压-升压电荷泵 1 | ||
MAX1595 | 量产 | 稳压型、3.3V/5.0V、升/降压型电荷泵 |
无电感器型 (充电泵) LED 驱动器 4 | ||
MAX1570 | 量产 | 白光LED电流调节器,带有1倍/1.5倍高效率电荷泵 |
MAX1910 | 量产 | 1.5倍/2倍、高效率、白光LED驱动电荷泵 |
MAX1573 | 量产 | 白光LED、1倍/1.5倍电荷泵,UCSP封装和薄型QFN封装 |
MAX1574 | 量产 | 180mA、1倍/2倍、白光LED电荷泵,3mm x 3mm TDFN封装 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1583的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论