MAX1562H
量产可编程4A USB限流开关,带有自动复位和故障屏蔽功能
尺寸最小的可编程、4A、USB限流开关,可自动复位、带故障屏蔽,尺寸只有竞争产品的一半
- 产品模型
- 4
产品详情
- 电阻可编程的电流限(1A至4A)
- 自动复位功能节省系统功耗
- 20ms故障消隐电路
- 高有效/低有效的控制逻辑
- 故障指示输出
- 热过载保护
- 更小尺寸的4mm x 4mm薄型QFN封装(MAX1563)
- 3µA关断电流
MAX1562/MAX1562H/MAX1563单路限流开关提供最高4A电流,用于驱动最多8个USB端口。它们工作于4V至5.5V的输入电源,正常工作和关断时分别仅消耗40µA和3µA的静态电流。
MAX1562/MAX1562H/MAX1563的自动复位功能可以在输出短路时将开关锁定在关断状态,减少系统功耗。当短路故障排除后,开关重新打开。故障消隐功能使电路忽略瞬时故障,例如当热插拔容性负载时所引起的瞬时过流,防止向主系统发出错误告警。故障消隐功能也可阻止该器件在向负载加电时发出故障信号。
MAX1562/MAX1562H/MAX1563提供一些安全功能以保护USB端口。内置的过热保护在管芯温度超过+160°C时关断开关。精确的内部限流电路在过流和短路状态下保护输入电源。漏极开路的故障信号(FAULT)在发生热过载、限流、欠压锁定(UVLO)或短路故障时向微处理器发出告警。
MAX1562具有一个/ON信号,MAX1562H具有高电平有效的ON使能输入。MAX1563具有可选的高电平有效或低电平有效逻辑控制使能。通过一个电阻,电流限可被编程在1A至4A范围。
MAX1562/MAX1562H采用8引脚SO封装,是与MIC2545A/MIC2549A引脚兼容的升级产品。MAX1563提供同样的功能和更高的电流性能,采用更小尺寸的12引脚(4mm x 4mm)薄型QFN封装。这些器件工作于扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。可借助评估板加快设计进程。
应用
- 台式计算机
- 坞站
- 笔记本电脑
- PDA与掌上电脑
- USB端口和集线器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1562ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1562ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1562HESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1562HESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX1562ESA+ | 量产 | |
MAX1562ESA+T | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX1562HESA+ | 量产 | |
MAX1562HESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1562h的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论