MAX1517A
TFT-LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
TFT LCD DC-DC转换器,提供高性能升压调节器、两路线性稳压控制器和大电流驱动运算放大器,用于有源矩阵、薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)供电
产品详情
MAX1516A/MAX1517A/MAX1518A包括一个高性能升压稳压器、两个线性稳压控制器以及大电流运算放大器,用于有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)。还包括一个逻辑控制、具有可调延时的高压开关。
升压DC-DC转换器为面板源极驱动IC提供稳定的电源电压。该转换器为高频(1.2MHz)电流模式稳压器,集成有14V n沟道MOSFET,允许采用超小型电感和陶瓷电容。它可为脉冲负载提供快瞬态响应,效率超过85%。
栅极导通与栅极关断线性稳压控制器利用连接在开关节点外部的电荷泵提供稳定的TFT栅极导通和栅极关断电源。MAX1518A包含有五个高性能运算放大器,MAX1517A为三个,MAX1516A为一个。这些放大器是专为驱动LED背板(VCOM)和/或gamma偏修正分压器设计的。这些器件具有高输出电流(±150mA),高压摆率(13V/µs),宽频带(12MHz)以及轨到轨输入/输出等特性。
MAX1516A/MAX1517A/MAX1518A提供32引脚薄型QFN封装,最大厚度0.8mm,适合超薄LCD面板设计
应用
- LCD监视器面板表
- 笔记本电脑显示器
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1517A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论