MAX1542
TFT LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
TFT LCD DC-DC转换器,提供高性能升压调节器和2个大电流运算放大器,用于有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)供电
产品详情
- 超高性能升压转换器
- 为脉动负载提供快速瞬态响应
- 使用电流模式控制结构
- 高精度输出电压(1.3%)
- 内置14V、1.2A、0.2Ω N沟道功率MOSFET,无检流损耗
- 高效率(85%)
- 8级电流控制的数字软启动
- 两个高性能运算放大器
- 150mA输出短路电流
- 7.5V/µs压摆率
- -3dB带宽为12MHz
- 满摆幅输入和输出
- 单位增益稳定
- 逻辑控制、延时可调的高压开关
- 定时器延迟锁存FB故障保护
- 热保护
- 2.6V至5.5V输入工作电压范围
- 3.6mA (有切换)、0.45mA (无切换)静态电流
- 超薄、20引脚、薄型QFN封装(5mm x 5mm x 0.8mm)
MAX1542/MAX1543包含一个高性能的boost转换器和两个大电流运算放大器,适用于有源矩阵、薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)。MAX1542/MAX1543还包含一个逻辑控制的高压开关,可调节开关延时。另外,MAX1543内置一个附加的高压负载开关,并可通过引脚选择boost转换器的开关频率。
本款DC-DC升压转换器是高频640kHz (MAX1543)/1.2MHz (MAX1542/MAX1543)、电流模式调节器,内置功率MOSFET,允许使用超小电感和陶瓷电容。该器件能够对脉动负载提供快速的瞬态响应,并提供85%以上的效率。
两个使用简单的高性能运算放大器可用于驱动LCD背板(VCOM)或gamma校正除法器。MAX1542/MAX1543具有高短路电流(150mA)、高压摆率(7.5V/µs)、宽带(12MHz)和满摆幅输入/输出等特性。
MAX1542/MAX1543采用20引脚、薄型QFN封装,厚度仅有0.8mm,适合超薄LCD面板设计。
应用
- 汽车导航显示器
- LCD监视器面板表
- 笔记本电脑显示器
- PDA
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1542的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论