MAX14827

不推荐用于新设计

IO-Link设备收发器

微小、低功耗、双IO-Link收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高度可配置、高度集成减少SKU
    • IO-Link兼容收发器
    • 辅助24V数字输出和输入
    • 2.3Ω (典型值)驱动器导通电阻
    • 可选驱动器电流:50mA至250mA
    • SPI或Pin控制接口,用于配置和监测
    • 多路复用SPI/UART接口选项
    • 5V和3.3V线性调节器
    • 可选外部电阻支持较高调节器负载能力
    • 集成LED驱动器
  • 集成保护,支持可靠的通信
    • 接口和电源引脚具有65V绝对最大额定值,支持灵活的TVS保护
    • 9V至60V工作电压
    • 尖峰脉冲滤波器,改善突发弹跳和噪声
    • 可选过流自动重试定时
    • 热关断自动重试
    • 高达36V热插拔电源保护
    • 全部传感器接口输入/输出具有极性反接保护
    • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX14827
IO-Link设备收发器
MAX14827: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
IO-Link 1
MAX14826 量产 IO-Link器件收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
MAX14827EVKIT

MAX14827评估板

特性和优点

  • IO-Link兼容设备收发器
  • IO和SPI™接口连接端子
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX14827评估板(EV kit)是完整装配并经过测试的电路板,用于评估MAX14827 IO-Link®设备收发器。

评估板可独立工作,也可配合mbed电路板工作,便于软件评估。

应用

  • 工业传感器
  • IO-Link传感器和执行器
  • 安全应用

MAX14827EVKIT
MAX14827评估板
MAX14827EVKIT Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14827的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览