MAX14699

量产

高精度、浪涌保护过压保护器

采用WLP封装的快速响应、更高精度、低RON和集成式浪涌保护器件

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保护高功率便携式设备
    • 宽范围的工作输入电压保护:+2.1V至+28V
    • 4.5A连续电流能力
    • 集成38mΩ(典型值)n沟道MOSFET开关
    • 快速响应时间:100ns(典型值)
  • 灵活的设计
    • 可调过压保护跳变电平
    • 可调OVLO阈值范围较宽:+4V至+20V
    • 内部预设高精度OVLO阈值:13.75V
    • 为IN端的麦克风信号提供麦克风模式
  • 附加保护功能可提高系统可靠性
    • 高达+100V浪涌抗扰度
    • 通过软启动充分降低浪涌电流
    • 内部21ms启动去抖时间
    • 热关断保护
  • 减小PCB面积
    • 12引脚WLP (1.3mm x 2mm) 封装
  • 工作温度范围:–40°C至+85°C
MAX14699
高精度、浪涌保护过压保护器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX14699EVKIT

MAX14699评估套件

特性和优点

  • 工作电压范围:2.1V至28V
  • 低电平有效ACOK LED读数
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14699评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX14699高精度、浪涌保护过压保护器件。该评估套件已安装MAX14699EWC+。

 

应用

  • 便携式媒体播放器
  • 智能电话
  • 平板PC

MAX14699EVKIT
MAX14699评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14699的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论