MAX14628
量产SEND/END按键支持低功耗耳机检测
具有高性能MIC偏置,超低功耗模式下的通用插座检测和控制
- 产品模型
- 2
产品详情
- 通用插座检测和控制
- MODE三态麦克风偏置控制
- MIC开关对地短路检测(MAX14627)
- MIC开关开路和对地短路检测(MAX14628)
- 兼容于Windows Mobile 7和Google Android系统
- 麦克风按钮检测
- 高性能MIC偏置,节省功耗
- 没有插拔噪声
- 超低噪声,高PSRR MIC偏置
- 低功耗MIC空闲模式
- 麦克风关闭时,自动进人超低功耗模式
- 节省PCB空间和成本
- DETIN和MIC输入端集成±15kV ESD保护(HBM)
- 小尺寸、8引脚(2mm x 2mm) TDFN封装
MAX14627/MAX14628提供了一个简单的麦克风插入检测和管理方案,适用于3.5mm立体声耳麦。器件内置用于SEND/END按键检测所需的全部电路,并且提供麦克风偏置电压,完全兼容于Windows® Mobile 7。
器件仅需要主控制器的3个GPIO选择通话模式、待机模式和SEND/END监测、插座插入状态。通话模式下,开启低噪声LDO为外部麦克风前置放大器提供直流偏置;待机模式下,在等待按下SEND/END时,使能麦克风的低功耗脉冲工作模式,以降低电源电流。一旦检测到插入/拔出或按下SEND/END事件,两个开漏输出信号发送给主控制器。如果插入不带麦克风的3P耳机,则将MODE输入置于高阻态,禁止低功耗脉冲工作模式。
MAX14627采用2.5V至5.5V供电,内置2.2V LDO;MAX14628工作于3.1V至5.5V电压,内置2.8V LDO。两款器件都通过监测3.5mm插座控制插入检测。此外,MAX14628具有麦克风开路检测功能。
MAX14627/MAX14628提供8引脚TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 便携式媒体播放器
- null
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14628ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX14628ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 23, 2013 - 1345_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX14628ETA+T | 量产 | |
10月 11, 2013 - 1345 ASSEMBLY |
||
MAX14628ETA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14628的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论