MAX14539E
低导通电阻DPDT开关,可处理负信号
最可靠的负信号摆幅音频开关,微小封装
产品详情
- 0.135Ω (典型值)的低导通电阻
- 0.3mΩ (典型值)的低RON平坦度
- +2.4V至+5.5V单电源供电
- 可通过-1.5V至VCC和3V之间的较小值的音频信号
- 内部旁路电阻用于噪声抑制(MAX14535E/MAX14537E/MAX14539E)
- VCC = 0V时,NC_、NO_以及COM_可承受3.6V (最大值)电压
- COM_端具有高达±15kV的ESD保护
- 10引脚UTQFN (1.4mm x 1.8mm)封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX14535E-MAX14539E低导通电阻、具有高压ESD保护的DPDT开关可切换交流耦合的音频或视频等模拟信号。这些器件具有低导通电容(CON)和低导通电阻(RON)特性,非常适合便携式电子产品中的高性能切换应用。器件还具有内部负电源,可通过低于地电位(低至-1.5V)的音频信号。
MAX14535E/MAX14537E/MAX14539E在常开通道(和常闭通道(MAX14539E))上具有内部旁路电阻,可降低输出端的咔嗒/噼噗声。MAX14535E-MAX14539E还具有使能输入(EN),以降低电源电流并在驱动至低电平时将所有通道设置为高阻态。当EN为低电平时,MAX14537E/MAX14538E具有最低的电流消耗,但不能承受负电源电压信号。MAX14535E/MAX14536E/MAX14539E的NC_、NO_以及COM_上能承受负电压信号,信号范围为-1.5V至VCC和3V之间的较小值。
MAX14535E-MAX14539E工作于+2.4V至+5.5V电源。这些器件可由手机中的典型模拟电源电压(+2.5V至+2.8V)或锂离子(Li+)电池(最大值约为4.3V)供电。MAX14535E-MAX14539E的COM_端具有高达±15kV的ESD保护,当VCC = 0V时,NC_、NO_以及COM_电压可高达3.6V,而不会损坏器件。
所有器件均采用节省空间的10引脚、1.4mm x 1.8mm、UTQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- 笔记本电脑
- PDA
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14539e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论