MAX4684
推荐新设计使用0.5Ω/0.8Ω、低电压、双路SPDT模拟开关,UCSP封装
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 12引脚、0.5mm间距UCSP封装
- NC开关RON
- 0.5Ω(最大值,+2.7V电源)(MAX4684)
- 0.8Ω(最大值,+2.7V电源)(MAX4685)
- NO开关RON
- 0.8Ω(最大值,+2.7V电源)
- 通道间RON匹配
- 0.06Ω(最大值)
- 信号范围内RON平坦度
- 0.15Ω(最大值)
- +1.8V至+5.5V单电源供电
- 轨到轨信号处理
- 1.8V逻辑兼容性
- 低串扰: -68dB (100kHz)
- 高关断隔离度: -64dB (100kHz)
- THD:0.03%
- 电源电流:50nA(最大值)
- 低漏电流
- TA = +25°C时为1nA(最大值)
MAX4684/MAX4685低导通电阻(RON)、低压、双通道单刀/双掷(SPDT)模拟开关采用+1.8V至+5.5V单电源供电。电源电压为+2.7V时,MAX4684的NC开关具有0.5Ω(最大值)RON,NO开关具有0.8Ω(最大值)RON。电源电压为+2.7V时,MAX4685的NO和NC开关均具有0.8Ω最大导通电阻。
两款器件均支持先开后合开关动作(2ns),+3V时tON = 50ns,tOFF = 40ns。采用+2.7V至+3.3V电源时,数字逻辑输入与1.8V逻辑兼容。
MAX4684/MAX4685采用芯片级封装(UCSP™),显著减少了所需的PC板面积。该芯片的占用面积仅为2.0mm x 1.50mm。4 x 3焊接凸点阵列的间距为0.5mm。
应用
- 音频/视频信号路由
- 电池供电设备
- 手机
- 通信电路
- 调制解调器
- MP3播放器
- PCMCIA卡
- 电源路由
- 继电器替代方案
- 扬声器-耳机切换
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4684AEBC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX4684AEBC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX4684EBC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX4684EBC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX4684ETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX4684ETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX4684EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX4684EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX4684EBC+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX4684EBC+T | 量产 | |
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX4684ETB+ | ||
MAX4684ETB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4684的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论