MAX14538E

低导通电阻DPDT开关,可处理负信号

最可靠的负信号摆幅音频开关,微小封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 0.135Ω (典型值)的低导通电阻
  • 0.3mΩ (典型值)的低RON平坦度
  • +2.4V至+5.5V单电源供电
  • 可通过-1.5V至VCC和3V之间的较小值的音频信号
  • 内部旁路电阻用于噪声抑制(MAX14535E/MAX14537E/MAX14539E)
  • VCC = 0V时,NC_、NO_以及COM_可承受3.6V (最大值)电压
  • COM_端具有高达±15kV的ESD保护
  • 10引脚UTQFN (1.4mm x 1.8mm)封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX14538E
低导通电阻DPDT开关,可处理负信号
MAX14535E、MAX14536E、MAX14537E、MAX14538E、MAX14539E:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 4
MAX4744 量产 低电压、双路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号
MAX4684 推荐新设计使用 0.5Ω/0.8Ω、低电压、双路SPDT模拟开关,UCSP封装
MAX4745 量产 低电压、双路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号
MAX4903 量产 低RON、双路SPST/单路SPDT、无喀嗒声切换开关,可处理负信号
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX14535EEVKIT

MAX14535E评估板

特性和优点

  • 输入旁路电阻用于抑制咔嗒/噼噗声
  • 0.135Ω低导通电阻(RON)
  • 可通过-1.5V至3V和VCC之间的较小值的模拟信号
  • 工作于+2.4V至+5.5V直流电源
  • 可演示USB供电下的工作情况
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14535E评估板(EV kit)用于演示MAX14535E双刀/双掷(DPDT)模拟开关的功能,该开关可处理负信号,具有低导通电阻(0.135Ω RON)并且在NO_端具有输入旁路电阻,用于抑制便携式音频系统中的咔嗒/噼噗声。IC采用节省空间的超薄QFN封装。评估板工作于+2.4V至+5.5V直流电源,并可配置为采用USB电源供电。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑
  • PDA

MAX14535EEVKIT
MAX14535E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14538e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览