MAX14002
推荐新设计使用可配置、隔离型10位ADC,用于多范围二进制输入
业界首款集成式多电压二进制输入检测方案
- 产品模型
- 2
产品详情
- 支持可靠地检测二进制输入
- 可编程输入偏置电流抑制线路噪声
- 3.75kVRMS隔离,可持续60 s
- 5.5mm爬电距离和间隙
- II级CTI等级封装材料
- 高度集成降低BOM和电路板空间
- 10位、10ksps ADC
- 二进制门限比较器
- 驱动耗尽型FET的控制电路
- 数据和DC-DC电源双隔离
- 20-SSOP封装
- 提高设备“运行时间”以及简化系统维护
- 支持现场侧诊断
- 自动自检
- 无可比拟的灵活性
- 可编程输入门限上限和下限
- 可编程浪涌电流激活门限、幅值和持续时间
- 菊链连接SPI接口
MAX14001/MAX14002为隔离型、单通道模/数转换器(ADC),带有可编程电压比较器和浪涌电流控制,优化用于可配置二进制输入应用。MAX14001/MAX14002的二进制输入侧(现场侧)和比较器输出/SPI侧(逻辑侧)提供3.75kVRMS集成隔离。集成、隔离型、DC-DC转换器为所有现场侧电路供电,所以即使没有输入信号也可以执行现场侧诊断。20引脚SSOP封装提供5.5mm爬电距离和间隙,II级CTI等级。
器件将隔离阻障现场侧的输入电压连续数字化,并通过隔离阻障将数据发送到器件的逻辑侧,然后即可将输入电压与可编程门限进行比较。如果输入电压高于上限或者低于下限,二进制比较器输出引脚为高电平。禁止滤波时,比较器对输入变化的响应时间小于150μs;使能滤波时,比较器采用最新2、4或8个ADC读数的滑动平均。滤波和未滤波ADC读数均通过5MHz SPI端口提供,该端口也用于设置比较器门限和其它器件配置。
MAX14001/MAX14002通过外部、高电压FET控制二进制输入的电流。该电流清理继电器触点以及衰减输入噪声。监测ADC读数的浪涌比较器触发浪涌电流或润湿脉冲。浪涌触发门限、电流幅值和电流持续时间在MAX14001中全部是可编程的,但在MAX14002中是固定值。高电压FET不提供浪涌电流时,切换至偏压模式。偏压模式在二进制输入上提供小电流负载,以衰减容性耦合噪声。在MAX14001和MAX14002中,偏置电流可在50μA至3.75mA范围内编程。这样允许实现噪声衰减和功耗之间的最佳平衡。
应用
- 配电自动化
- 高压二进制输入(12V–300V)
- 工业控制、多范围、数字输入模块,独立隔离输入
- 变电站自动化
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14002AAP+ | 20-SSOP-5.30_MM | ||
MAX14002AAP+T | 20-SSOP-5.30_MM |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14002的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论