MAX14001

推荐新设计使用

可配置、隔离型10位ADC,用于多范围二进制输入

业界首款集成式多电压二进制输入检测方案

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 支持可靠地检测二进制输入
    • 可编程输入偏置电流抑制线路噪声
    • 3.75kVRMS隔离,可持续60 s
    • 5.5mm爬电距离和间隙
    • II级CTI等级封装材料
  • 高度集成降低BOM和电路板空间
    • 10位、10ksps ADC
    • 二进制门限比较器
    • 驱动耗尽型FET的控制电路
    • 数据和DC-DC电源双隔离
    • 20-SSOP封装
  • 提高设备“运行时间”以及简化系统维护
    • 支持现场侧诊断
    • 自动自检
  • 无可比拟的灵活性
    • 可编程输入门限上限和下限
    • 可编程浪涌电流激活门限、幅值和持续时间
    • 菊链连接SPI接口
MAX14001
可配置、隔离型10位ADC,用于多范围二进制输入
Isolated ADC for Configurable Binary Input Application Circuit. MAX14001, MAX14002: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX14002EVSYS

MAX14001 / MAX14002评估板

特性和优点

  • 非常容易评估MAX14001/MAX14002
  • 评估板由USB供电
  • 菊链连接SPI接口
  • 内部或外部电压基准
  • 半波或全波输入整流滤波器
  • Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1和Windows 10兼容软件
  • 完全装配并经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX14001/14002评估系统(EV系统)提供评估MAX14001和MAX14002隔离型、单通道模/数转换器(ADC)必需的硬件和软件;器件带有可编程电压比较器和浪涌电流控制,优化用于可配置二进制输入应用。MAX14001/ MAX14002评估板具有兼容Pmod™ 的连接器,用于SPI通信。评估系统包括USB2PMB2适配器电路板,通过USB电缆从PC接收命令,形成软件与评估板上MAX14001/MAX14002之间的通信SPI接口。

评估系统包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。MAX14001/MAX14002评估板有两片MAX14001/MAX14002器件(U1和U2),可工作在多种模式,如图1所示:

  1. 单通道模式:USB2PMB2适配器连接到评估板上的连接器PMOD1或PMOD2,取决于哪个是首选通道,允许利用信号调理电路配置模拟输入。
  2. 菊链模式:USB2PMB2适配器连接到连接器PMOD1,U1的DOUT连接到U2的DIN。U1和U2由同一SPI接口控制。
  3. 双通道模式:USB2PMB2适配器连接到连接器PMOD1,由两个片选信号(CS1和CS2)通过同一连接器/GUI接口控制每片芯片。

应用

  • 配电自动化
  • 高压二进制输入(12V–300V)
  • 工业控制、多范围、数字输入模块,独立隔离输入
  • 变电站自动化

MAX14001EVSYS

MAX14001 / MAX14002评估板

特性和优点

  • 非常容易评估MAX14001/MAX14002
  • 评估板由USB供电
  • 菊链连接SPI接口
  • 内部或外部电压基准
  • 半波或全波输入整流滤波器
  • Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1和Windows 10兼容软件
  • 完全装配并经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX14001/14002评估系统(EV系统)提供评估MAX14001和MAX14002隔离型、单通道模/数转换器(ADC)必需的硬件和软件;器件带有可编程电压比较器和浪涌电流控制,优化用于可配置二进制输入应用。MAX14001/ MAX14002评估板具有兼容Pmod™ 的连接器,用于SPI通信。评估系统包括USB2PMB2适配器电路板,通过USB电缆从PC接收命令,形成软件与评估板上MAX14001/MAX14002之间的通信SPI接口。

评估系统包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。MAX14001/MAX14002评估板有两片MAX14001/MAX14002器件(U1和U2),可工作在多种模式,如图1所示:

  1. 单通道模式:USB2PMB2适配器连接到评估板上的连接器PMOD1或PMOD2,取决于哪个是首选通道,允许利用信号调理电路配置模拟输入。
  2. 菊链模式:USB2PMB2适配器连接到连接器PMOD1,U1的DOUT连接到U2的DIN。U1和U2由同一SPI接口控制。
  3. 双通道模式:USB2PMB2适配器连接到连接器PMOD1,由两个片选信号(CS1和CS2)通过同一连接器/GUI接口控制每片芯片。

应用

  • 配电自动化
  • 高压二进制输入(12V–300V)
  • 工业控制、多范围、数字输入模块,独立隔离输入
  • 变电站自动化

eval board
MAX14001PMB

MAX14001评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX14001/MAX14002
  • 为数据(SPI)和电源(DC-DC电源)提供3.75kVRMS隔离
  • 外围模块由3.3V单电源供电(USB2PMB2由USB供电),无需现场端电源
  • 测量AC或DC,电压高达230V AC或±325V DC,电流高达5A
  • 可编程比较器输出
  • 可与USB2PMB2适配器和Munich GUI软件配合使用
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX14001外设模块提供用于评估MAX14001隔离式ADC的硬件,以测量两个数据通道、线路电压(高达230V AC或±325V DC)和负载电流(高达5A)。所有电源和通信均通过简单的USB电缆提供,无需单独的现场端电源。集成式DC-DC转换器为系统提供电源隔离,并为所有现场端电路供电。这种集成设计减少了构建隔离式ADC系统所需的BOM和板尺寸。关于MAX14001 IC工作的详细信息,请参考此IC的数据手册。

MAX14001PMB具有12引脚Pmod兼容连接器,用于SPI通信。该外设模块有多种使用方式。Maxim单独销售一款低成本USB2PMB2适配器板,它使用Munich GUI软件通过USB电缆进行通信。该板不附带此适配器板,但可从Maxim或其分销商之一获取。或者,可以使用任何具有用于SPI通信的12引脚Pmod兼容连接器的微控制器或FPGA。

 

应用

  • 配电自动化
  • 高压二进制输入(12V–300V)
  • 具有单独隔离输入的工业控制、多量程数字输入模块
  • 变电站自动化

MAX14002EVSYS
MAX14001 / MAX14002评估板
MAX14001EVSYS
MAX14001 / MAX14002评估板
MAX14001PMB
MAX14001评估套件
MAX14001PMB Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14001的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览