MAX1363
量产4路、12位、系统监测器,具有可编程窗门限和SMBus报警响应
- 产品模型
- 2
产品详情
- 监视器模式
- 可编程的低/高门限值
- 告警状态寄存器记录故障事件
- SMBus报警响应
- 可编程的采样间隔
- 12位、兼容I²C的ADC
- INL为±1 LSB,DNL为±1 LSB
- 4通道单端或2通道完全差分输入
- 软件可编程的双极性/单极性转换
- 快速采样率
- 连续读取转换结果时为94.4ksps
- 在监视器模式下为133ksps
- 高速、兼容I²C的串行接口
- 100kHz/400kHz标准/快速模式
- 高达1.7MHz的高速模式
- 具有6个I²C从器件地址
- 单电源
- 2.7V至3.6V (MAX1363)
- 4.5V至5.5V (MAX1364)
- 内部基准
- 2.048V (MAX1363)
- 4.096V (MAX1364)
- 外部基准:1V至VDD
- 低功耗
- 监视器模式下(133ksps) 436µA
- 94.4ksps时670µA
- 1ksps时6µA
- 断电模式下0.5µA
- 小封装
- 10引脚µMAX封装
MAX1363/MAX1364低功耗、12位、4通道模数转换器(ADC)具有数字可编程的窗口比较器,具有用于自动系统监视应用的中断输出。一旦配置好,当任何模拟输入超过设置的高或低门限值时,监视器模式自动产生一个中断,无需与主机交互。MAX1363/MAX1364对SMBus™报警响应,可以快速识别同一共享中断上的告警器件。监视间隔延时可编程,在降低监视速率时会降低功耗。
另外,MAX1363/MAX1364集成了内部电压基准、时钟和一个兼容I²C的1.7MHz高速2线串行接口。优化的接口能够在正常模式下实现94.4ksps的最大转换速率,同时读回转换结果。四个模拟输入的每一个都可以配置为单端或完全差分的工作方式,也可以配置为单极性或者双极性。两种扫描模式利用片上随机访问存储器(RAM),来实现所选通道的八次转换或者扫描一组通道以降低接口的开销。
这些器件采用2.7V至3.6V (MAX1363)或4.5V至5.5V (MAX1364)的单电源供电,在监视器模式下133ksps最大采样率时仅需要436µA电流,在94.4ksps的最大采样率下仅需要670µA电流。AutoShutdown™在两次转换之间使器件断电,将空闲时的电源电流降至1µA以下。
满量程模拟输入范围由内部基准或者范围从1V至VDD的外加基准电压决定。MAX1363具有2.048V的内部基准,MAX1364具有4.096V的内部基准。
MAX1363/MAX1364采用10引脚µMAX®封装,工作在扩展温度范围内(-40°C至+85°C)。关于10位的应用,请参考引脚兼容的MAX1361/MAX1362数据资料。
应用
- 高可靠性电源
- 医疗仪表
- 服务器与工作站
- 系统监视/监控
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1363EUB+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX1363EUB+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1363的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论