MAX1362
量产4路、10位、系统监测器,具有可编程窗门限和SMBus报警响应
4路、10位、系统监视器,具有可编程窗门限和SMBus™报警响应,I²C兼用接口
- 产品模型
- 2
产品详情
- 监视器模式
- 可编程低/高触发阈值
- 报警状态寄存器记录错误事件
- SMBus报警响应
- 可编程采样间隔
- 10位I²C兼容ADC
- ±1 LSB INL, ±1 LSB DNL
- 4路单端或2路全差分输入
- 软件可编程单极性/双极性转换
- 高速采样
- 连续读取转换结果时,94.4ksps
- 监视器模式时,150ksps
- 高速I²C兼容串行接口
- 100kHz/400kHz标准/快速模式
- 高达1.7MHz的高速模式
- 支持6个I²C从机地址
- 单电源供电
- 2.7V至3.6V (MAX1361)
- 4.5V至5.5V (MAX1362)
- 内部基准
- 2.048V (MAX1361)
- 4.096V (MAX1362)
- 外部基准:1V至VDD
- 低功耗
- 监视器模式(150ksps)时,436µA
- 94.4ksps时,670µA
- 1ksps时,6µA
- 关断模式,0.5µA
- 小封装
- 10引脚µMAX
MAX1361/MAX1362低功耗、10位、4路模数转换器(ADC)具有数字可编程窗口比较器,为自动系统监控提供中断输出。配置完成后,当任何模拟输入超过上、下阈值门限时,无需主机干预,监视器模式即可自动产生报警中断。MAX1361/MAX1362可响应SMBus™报警, 以快速确定共享中断的报警器件。监控间隔延时可编程,可通过降低监视频率降低功耗。
此外,MAX1361/MAX1362还集成了一个内部电压基准、一个时钟、一个1.7MHz高速I²C兼容的2线串行接口。经过优化的接口在普通模式下读回转换结果时,可支持94.4ksps的最大转换速率。每路模拟输入均可配置为单端或差分、单极性或双极性工作。两种扫描模式利用片内随机访问存储器(RAM)实现所选通道的8次转换,或扫描一组通道,以降低接口开销。
这些器件采用2.7V至3.6V (MAX1361)或4.5V至5.5V (MAX1362)单电源供电。监视器模式最大采样速率150ksps的仅需消耗436µA电流。普通模式94.4ksps最大采样速率时仅需消耗670µA电流。AutoShutdown™可在转换之间关断器件,将空闲时电源电流降至0.5µA以下。
满量程模拟输入范围可由内部基准确定,也可以由1V至VDD的外部基准确定。MAX1361具有一个2.048V内部基准,MAX1362具有一个4.096V内部基准。
MAX1361/MAX1362提供10引脚µMAX®封装,规定用于扩展温度范围(-40°C至+85°C)。对于12位的应用,请参考引脚兼容的MAX1363/MAX1364数据资料。
应用
- 高可靠性电源
- 医疗仪表
- 服务器与工作站
- 系统监视/监控
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1362EUB+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX1362EUB+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1362的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论