MAX1322
量产8/4/2通道、14位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
8通道/4通道/2通道、14位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
- 产品模型
- 1
产品详情
- 8/4/2通道14位ADC
- ±1.5 LSB INL,±1 LSB DNL,无失码
- 90dBc SFDR,-86dBc THD,76.5dB SINAD,输入频率100kHz时SNR为77dB
- 每通道均有片内T/H电路
- 10ns孔径延时
- 50ps通道间T/H匹配
- 快速转换
- 单通道1.6µs以内
- 2通道1.9µs以内
- 4通道2.5µs以内
- 8通道3.7µs以内
- 高吞吐率
- 单通道:每通道526ksps
- 2通道:每通道455ksps
- 4通道:每通道345ksps
- 8通道:每通道250ksps
- 灵活的输入范围
- 0至+5V (MAX1316/MAX1317/MAX1318)
- ±5V (MAX1320/MAX1321/MAX1322)
- ±10V (MAX1324/MAX1325/MAX1326)
- 无需校准
- 14位、高速并行接口
- 内部或外部时钟
- +2.5V内部基准或+2.0V至+3.0V外部基准
- +5V模拟电源,+3V至+5V数字电源
- 46mA模拟电源电流(典型值)
- 1.6mA数字电源电流(最大值)
- 关断和省电模式
- 48引脚TQFP封装(尺寸7mm x 7mm)
MAX1316–MAX1318/MAX1320–MAX1322/MAX1324–MAX1326是14位模数转换器(ADC),提供2、4或8个输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路为每一通道提供同时采样。MAX1316/MAX1317/MAX1318具有0至+5V输入范围,±6.0V故障容限输入;MAX1320/MAX1321/MAX1322具有±5V输入范围,±16.5V故障容限输入;MAX1324/MAX1325/MAX1326具有±10V输入范围,±16.5V故障容限输入。这些ADC可在2µs内转换2个通道,在3.8µs内转换8个通道,8通道转换时吞吐率为每通道250ksps。其他的功能包括10MHz的T/H输入带宽、内部时钟、内部(+2.5V)或外部(+2.0V至+3.0V)基准以及省电模式。
16.6MHz、14位双向并行接口提供转换结果,并可接受数字配置输入。
这些器件工作于+4.75V至+5.25V模拟电源和单独的+2.7V至+5.25V数字电源,总电源电流消耗仅为50mA。
这些器件采用48引脚TQFP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 多相电机控制
- 功率因数监测与修正
- 电网同步
- 振动与波形分析
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1322ECM+ | 48-LQFP-7X7X1.4 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 3, 2021 - 2218E ASSEMBLY |
||
MAX1322ECM+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1322的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论