MAX132

量产

±18位ADC,串行接口

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低电源电流:
    • 60µA(正常工作)
    • 1µA(睡眠模式工作)
  • 每秒16次转换时的FSR精度为±0.006%
  • 低噪声:15µVRMS
  • 具有用于多路复用器和PGA的编程输出的串行I/O接口
  • 每秒执行高达100次转换
  • ±2pA输入电流
  • 50Hz/60Hz抑制
MAX132
±18位ADC,串行接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 2
MAX11209 量产 18位、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有可编程增益和GPIO
MAX11212 量产 18位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,2线串口
多路复用模数转换器 2
MAX1401 量产 +3V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC
MAX1403 量产 +3V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX132EVKIT

MAX132评估板

特性和优点

  • 全功能的18位ADC
  • ±5V输入范围
  • +5V单电源供电
  • 包含IBM兼容软件
  • 提供完整的80C32代码列表

产品详情

MAX132评估套件(EV套件)包含一块装配完成的全功能印刷电路板,带有MAX132 ADC、80C32微控制器、MAX699微处理器监控器、MAX233 RS-232接口以及18位DAS所需的所有其他元件。8kB EPROM包含80C32程序代码,额外的8kB CMOS RAM用于存储转换结果。为试验板、信号调节或其他特定于应用的电路预留了5in²的原型制作区域。

该套件采用+5V单电源供电,并通过RS-232链路连接到IBM兼容个人计算机。在键盘上输入的命令被发送到评估套件板,并返回转换结果进行显示。包含所有必需的IBM兼容软件。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 工业过程控制
  • 远程数据采集
  • 传感器-信号测量压力、流量、温度、电压电流、电阻、重量

MAX132EVKIT
MAX132评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX132的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览