MAX1317

量产

8/4/2通道、14位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围

8通道/4通道/2通道、14位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 8/4/2通道14位ADC
    • ±1.5 LSB INL,±1 LSB DNL,无失码
    • 90dBc SFDR,-86dBc THD,76.5dB SINAD,输入频率100kHz时SNR为77dB
  • 每通道均有片内T/H电路
    • 10ns孔径延时
    • 50ps通道间T/H匹配
  • 快速转换
    • 单通道1.6µs以内
    • 2通道1.9µs以内
    • 4通道2.5µs以内
    • 8通道3.7µs以内
  • 高吞吐率
    • 单通道:每通道526ksps
    • 2通道:每通道455ksps
    • 4通道:每通道345ksps
    • 8通道:每通道250ksps
  • 灵活的输入范围
    • 0至+5V (MAX1316/MAX1317/MAX1318)
    • ±5V (MAX1320/MAX1321/MAX1322)
    • ±10V (MAX1324/MAX1325/MAX1326)
  • 无需校准
  • 14位、高速并行接口
  • 内部或外部时钟
  • +2.5V内部基准或+2.0V至+3.0V外部基准
  • +5V模拟电源,+3V至+5V数字电源
    • 46mA模拟电源电流(典型值)
    • 1.6mA数字电源电流(最大值)
    • 关断和省电模式
  • 48引脚TQFP封装(尺寸7mm x 7mm)
MAX1317
8/4/2通道、14位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
MAX1316、MAX1317、MAX1318、MAX1320、MAX1321、MAX1322、MAX1324、MAX1325、MAX1326:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多路复用模数转换器 4
MAX1304 量产 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
MAX1308 量产 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
MAX1312 量产 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
MAX125 量产 2x4通道、同步采样、14位DAS
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1320EVKIT

MAX1316、MAX1317、MAX1318、MAX1319、MAX1320、MAX1321、MAX1322、MAX1323、MAX1324、MAX1325、MAX1326和MAX1327评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows® 98/2000/XP兼容评估软件
  • 所有输入通道带有缓冲
  • 提供连接评估系统至逻辑分析仪的插头
  • 经过完全组装和测试

产品详情

MAX1320评估系统(EV system)是完整的8通道、14位数据采集系统(DAS)。MAX1320评估系统(MAX1320EVB16)由MAX1320评估板(EV kit)和Maxim 68HC16MOD-16WIDE微控制器(µC)模块构成。如果用户已有并行总线控制器,或已购买了68HC16MOD-16WIDE µC模块,请单独订购评估板(MAX1320EVKIT)。

MAX1320评估板可用于评估使用外部系统时钟的MAX1320。在该模式下,不能使用68HC16MOD-16WIDE板,用户必须提供并行接口。

该评估板已预先装有MAX1320ECM。欲评估引脚兼容的MAX1316ECM–MAX1319ECM器件和MAX1321ECM–MAX1327ECM器件,请联系工厂获取免费样品。

应用

  • 多相电机控制
  • 功率因数监测与修正
  • 电网同步
  • 振动与波形分析

MAX1320EVKIT
MAX1316、MAX1317、MAX1318、MAX1319、MAX1320、MAX1321、MAX1322、MAX1323、MAX1324、MAX1325、MAX1326和MAX1327评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1317的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览