MAX1271A
多量程、+5V、8通道、串行12位ADC
12位、8通道串行ADC,输入端具有±17V故障保护
Viewing:
产品详情
- 12-Bit Resolution, 1/2LSB Linearity
- +5V Single-Supply Operation
- SPI/QSPI and MICROWIRE-Compatible 3-Wire Interface
- Four Software-Selectable Input Ranges
- MAX1270: 0 to +10V, 0 to +5V, ±10V, ±5V
- MAX1271: 0 to VREF, 0 to VREF/2, ±VREF, ±VREF/2
- Eight Analog Input Channels
- 110ksps Sampling Rate
- ±16.5V Overvoltage-Tolerant Input Multiplexer
- Internal 4.096V or External Reference
- Two Power-Down Modes
- Internal or External Clock
- 24-Pin Narrow DIP or 28-Pin SSOP Packages
应用
- 自动测试
- 电池供电仪表
- 数据采集系统
- 工业控制系统
- 医疗仪器
- 机器人技术
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
多路复用模数转换器 9 | ||
MAX127 | 量产 | 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口 |
MAX128 | 量产 | 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口 |
MAX196 | 量产 | 6通道、多量程、5V、12位DAS,带有12位总线接口和故障保护 |
MAX197 | 量产 | 多量程(±10V, ±5V, +10V, +5V)、单+5V、12位数DAS,8+4总线接口 |
MAX198 | 量产 | 6通道、多量程、5V、12位DAS,带有12位总线接口和故障保护 |
MAX199 | 量产 | 8通道、多量程、5V、12位DAS,8+4总线接口和故障保护 |
MAX11637 | 量产 | 12位、300ksps ADC,带有差分采样/保持和内部基准 |
MAX146 | 量产 | +2.7V、低功耗、8通道、串行12位ADC |
MAX11629 | 量产 | 12位、300ksps ADC,带有FIFO和内部电压基准 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1271a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论