MAX1270B

多量程、+5V、8通道、串行12位ADC

12位、8通道串行ADC,输入端具有±17V故障保护

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 12-Bit Resolution, 1/2LSB Linearity
  • +5V Single-Supply Operation
  • SPI/QSPI and MICROWIRE-Compatible 3-Wire Interface
  • Four Software-Selectable Input Ranges
    • MAX1270: 0 to +10V, 0 to +5V, ±10V, ±5V
    • MAX1271: 0 to VREF, 0 to VREF/2, ±VREF, ±VREF/2
  • Eight Analog Input Channels
  • 110ksps Sampling Rate
  • ±16.5V Overvoltage-Tolerant Input Multiplexer
  • Internal 4.096V or External Reference
  • Two Power-Down Modes
  • Internal or External Clock
  • 24-Pin Narrow DIP or 28-Pin SSOP Packages
MAX1270B
多量程、+5V、8通道、串行12位ADC
MAX1270、MAX1270A、MAX1270B、MAX1271、MAX1271A、MAX1271B:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多路复用模数转换器 9
MAX127 量产 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口
MAX128 量产 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口
MAX196 量产 6通道、多量程、5V、12位DAS,带有12位总线接口和故障保护
MAX197 量产 多量程(±10V, ±5V, +10V, +5V)、单+5V、12位数DAS,8+4总线接口
MAX198 量产 6通道、多量程、5V、12位DAS,带有12位总线接口和故障保护
MAX199 量产 8通道、多量程、5V、12位DAS,8+4总线接口和故障保护
MAX11637 量产 12位、300ksps ADC,带有差分采样/保持和内部基准
MAX146 量产 +2.7V、低功耗、8通道、串行12位ADC
MAX11629 量产 12位、300ksps ADC,带有FIFO和内部电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1270EVSYS

MAX1270、MAX1271、MAX127和MAX128评估板/评估系统

特性和优点

  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 采样速率高达12ksps的完整评估系统
  • 板载方便的测试点
  • 具有FFT功能的数据记录软件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1270评估系统(EV系统)是一个完整的8通道数据采集系统,由MAX1270评估套件(EV套件)和Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块组成。它可用于评估多量程、8通道、12位数据采集系统MAX1270/MAX1271。Windows® 3.1/Windows 95软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1270的功能。

要使用个人计算机对MAX1270或MAX1271进行综合评估,请订购完整的评估系统(MAX1270EVC16)。如果µC模块(68HC16MODULE-DIP)已随另一个Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件(MAX1270EVKIT)。

MAX1270评估套件也可用于评估MAX127和MAX128。

 

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 电池供电应用
  • 数据采集
  • 工业控制系统
  • 医疗仪器
  • 机器人

MAX1270EVKIT

MAX1270、MAX1271、MAX127和MAX128评估板/评估系统

特性和优点

  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 采样速率高达12ksps的完整评估系统
  • 板载方便的测试点
  • 具有FFT功能的数据记录软件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1270评估系统(EV系统)是一个完整的8通道数据采集系统,由MAX1270评估套件(EV套件)和Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块组成。它可用于评估多量程、8通道、12位数据采集系统MAX1270/MAX1271。Windows® 3.1/Windows 95软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1270的功能。

要使用个人计算机对MAX1270或MAX1271进行综合评估,请订购完整的评估系统(MAX1270EVC16)。如果µC模块(68HC16MODULE-DIP)已随另一个Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件(MAX1270EVKIT)。

MAX1270评估套件也可用于评估MAX127和MAX128。

 

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 电池供电应用
  • 数据采集
  • 工业控制系统
  • 医疗仪器
  • 机器人

MAX1270EVC16

MAX1270、MAX1271、MAX127和MAX128评估板/评估系统

特性和优点

  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 采样速率高达12ksps的完整评估系统
  • 板载方便的测试点
  • 具有FFT功能的数据记录软件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1270评估系统(EV系统)是一个完整的8通道数据采集系统,由MAX1270评估套件(EV套件)和Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块组成。它可用于评估多量程、8通道、12位数据采集系统MAX1270/MAX1271。Windows® 3.1/Windows 95软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1270的功能。

要使用个人计算机对MAX1270或MAX1271进行综合评估,请订购完整的评估系统(MAX1270EVC16)。如果µC模块(68HC16MODULE-DIP)已随另一个Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件(MAX1270EVKIT)。

MAX1270评估套件也可用于评估MAX127和MAX128。

 

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 电池供电应用
  • 数据采集
  • 工业控制系统
  • 医疗仪器
  • 机器人

MAX1270EVSYS
MAX1270、MAX1271、MAX127和MAX128评估板/评估系统
MAX1270EVKIT
MAX1270、MAX1271、MAX127和MAX128评估板/评估系统
MAX1270EVC16
MAX1270、MAX1271、MAX127和MAX128评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1270b的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览