MAX1236K
2.7V至3.6V和4.5V至5.5V、低功耗、4/12通道、2线串口、12位ADC
产品详情
- I²C兼容的串行接
- 400kHz快速模式
- 1.7MHz高速模式
- 单电源
- 2.7V至3.6V (MAX1237/MAX1239)
- 4.5V至5.5V (MAX1236/MAX1238)
- 内部基准
- 2.048V (MAX1237/MAX1239)
- 4.096V (MAX1236/MAX1238)
- 外部基准:1V至VDD
- 内部时钟
- 4通道单端或2通道全差分(MAX1236/MAX1237)
- 12通道单端或6通道完全差分(MAX1238/MAX1239)
- 内置FIFO,具有通道扫描模式
- 低功耗
- 94.4ksps时,670µA
- 40ksps时,230µA
- 10ksps时,60µA
- 1ksps时,6µA
- 处于关断模式时,0.5µA
- 软件可配置的单极性/双极性
- 小型封装
- 8引脚µMAX封装(MAX1236/MAX1237)
- 16引脚QSOP (MAX1238/MAX1239)
MAX1236–MAX1239低功耗、12位多通道模数转换器(ADC)具有内部采样/保持(T/H)、电压基准、时钟和I²C兼容的2线串行接口。这些器件工作于2.7V至3.6V (MAX1237/MAX1239)或4.5V至5.5V (MAX1236/MAX1238)单电源,在94.4ksps最大采样速率下,仅需电流670µA。在采样速率低于46ksps时,电源电流降至230µA以下。AutoShutdown™功能在两次转换间自动关断器件,使在更低的数据吞吐率下,将电源电流降低至1µA以下。MAX1236/MAX1237有四路模拟输入通道,而MAX1238/MAX1239具有12路模拟输入通道。全差分模拟输入可以通过软件配置为单极性或双极性、单端或差分工作方式。
满量程模拟输入范围由内部基准,或1V至VDD范围的外接基准来决定。MAX1237/MAX1239具有2.048V的内部基准,而MAX1236/MAX1238具有4.096V的内部基准。MAX1236/MAX1237采用8引脚µMAX®封装,而MAX1238/MAX1239采用16引脚QSOP封装。MAX1236–MAX1239保证工作于扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。如需引脚兼容的10位型号,请参考MAX1136–MAX1139的数据资料。如需引脚兼容的8位型号元件,请参考MAX1036–MAX1039的数据资料。
应用
- 电池供电测试设备
- 手持式便携应用
- 医疗仪器
- 接收信号强度指示
- 太阳能供电远端系统
- 系统监控
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 3 | ||
MAX1087 | 150ksps、10位、双通道单端及单通道真差分ADC,SOT23和TDFN封装 | |
MAX1088 | 150ksps、10位、双通道单端及单通道真差分ADC,SOT23和TDFN封装 | |
MAX1089 | 150ksps、10位、双通道单端及单通道真差分ADC,SOT23和TDFN封装 | |
多路复用模数转换器 5 | ||
MAX127 | 量产 | 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口 |
MAX128 | 量产 | 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口 |
MAX1086 | 推荐新设计使用 | 150ksps、10位、双通道单端及单通道真差分ADC,SOT23和TDFN封装 |
MAX11613 | 量产 | 低功耗、4/8/12通道、I²C、12位ADC,超小尺寸封装 |
MAX11645 | 量产 | 低功耗、1/2通道、I²C、12位ADC,采用1.9mm x 2.2mm超小尺寸封装 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1236k的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论