MAX11900

量产

16位、1Msps、低功耗、全差分SAR ADC

带基准缓冲器的16位、低功耗、SAR ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高DC/AC精度提高测量质量
    • 16位分辨率,无失码
    • 1Msps吞吐量,无流水线延迟
    • 95.6dB SNR和-115dB THD @ 10kHz
    • 0.4 LSBRMS转换噪声
    • ±0.25 LSB DNL (最大值)和±0.5 LSB INL (最大值)
  • 高度集成ADC节省成本和空间
    • 内部基准缓冲器
  • 较宽电源范围和低功耗,简化电源设计
    • 1.8V模拟电源
    • 1.5V至3.6V数字电源
    • 6.7mW功耗@ 1Msps
    • 6.7µW功耗@ 1ksps
    • 1µA关断模式
  • 支持多种行业标准的串联接口和小封装尺寸
    • SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容串口
    • 4mm x 4mm、20引脚TQFN封装
MAX11900
16位、1Msps、低功耗、全差分SAR ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX11904 20位、1Msps、低功耗、全差分SAR ADC
MAX11903 18-Bit, 1.6Msps, Low-Power, Fully Differential SAR ADC
单通道模数转换器 3
MAX11905 量产 20位、1.6Msps、低功耗、全差分SAR ADC
MAX11902 量产 18位、1Msps、低功耗、全差分SAR ADC
MAX11901 量产 16位、1.6Msps、低功耗、全差分SAR ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX11905EVKIT

MAX11900、MAX11901、MAX11902、MAX11903、MAX11904和MAX11905评估套件

特性和优点

  • 外围模块和FMC连接器用于接口连接
  • 通过FMC连接器提供75MHz SPI时钟功能
  • 通过外设模块连接器提供37.5MHz SPI时钟功能
  • 用于相干采样的同步输入和同步输出
  • 板载输入缓冲器(MAX9632)
  • 板载+3.0V参考电压(MAX6126)
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7和Windows 8/8.1兼容软件

产品详情

MAX11905评估套件(EV套件)演示了内置基准电压缓冲器的MAX11905 20位、1.6Msps、单通道、全差分SAR ADC。该评估套件内含一个图形用户界面(GUI),用于为Xilinx® Zynq®-7000 SoC提供与Avnet ZedBoard开发板的通信。

ZedBoard使用Windows XP®、Windows Vista®、Windows ® 7或Windows 8/8.1兼容软件通过以太网电缆与PC通信。

该评估套件已安装MAX11905ETP+。

如需引脚兼容的MAX11900ETP+(16位、1Msps)、MAX11901ETP+(16位、1.6Msps)、MAX11902ETP+(18位、1Msps)、MAX11903ETP+(18位、1.6Msps)和MAX11904ETP+(20位,1Msps),请联系工厂。

 

应用

  • 自动测试设备
  • 电池供电设备
  • 数据采集系统
  • 医疗仪器
  • 过程控制和工业自动化
  • 电信
  • 测试与测量

MAX11905EVKIT
MAX11900、MAX11901、MAX11902、MAX11903、MAX11904和MAX11905评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11900的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览