MAX1178
16位、135ksps、单电源ADC,提供双极性模拟输入范围
Viewing:
产品详情
- 字节宽度并行接口
- 模拟输入电压范围:±10V、±5V
- 模拟电源:+4.75V至+5.25V单电源
- 能够与+2.7V至+5.25V的数字逻辑接口
- ±2 LSB INL
- ±1 LSB DNL
- 低电源电流(最大值)
- 2.9mA (外部基准)
- 3.8mA (内部基准)
- 5µA AutoShutdown模式
- 小尺寸
- 20引脚TSSOP封装
MAX1178/MAX1188是一款16位、低功耗、逐次逼近型模/数转换器(ADC),具有自动关断功能、工厂调理的内部时钟以及字节宽度并行接口。该器件采用+4.75V至+5.25V模拟电源供电,独立的数字电源输入可直接与+2.7V至+5.25V的数字逻辑接口。
MAX1188的双极性模拟输入电压范围为±10V;MAX1178模拟输入电压范围为0至±5V。在135ksps的采样速率下,所有器件在使用外部基准时功耗低于26.5mW;使用内部+4.096V基准时功耗为31mW。AutoShutdown™模式能够在10ksps下将电源电流减小至0.4mA。
MAX1178/MAX1188可理想应用于高性能、电池供电的数据采集系统。极佳的交流特性(THD = -100dB)和直流精度(±2 LSB INL)使MAX1178/MAX1188成为工业过程控制、仪器仪表及医疗设备的理想选择。
MAX1178/MAX1188采用20引脚TSSOP封装,工作温度范围为:-40°C至+85°C扩展工业级和0°C至+70°C商业级。
应用
- 数据采集系统
- I/O模块
- 工业过程控制
- 精密仪表
- 温度检测与监视
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1178的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论