MAX11410A

量产

集成PGA的24位多通道低功耗1.9ksps Δ-Σ ADC

集成准确检测功能的低功耗、高精度ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高分辨率和低噪声,支持宽动态范围信号源
    • 24位分辨率
    • 可编程增益放大器提供以下增益选项:1、2、4、8、16、32、64和128
    • 为50Hz和60Hz电源线提供90dB同时抑制
    • 3ppm INL(典型值),无失码
  • 优化的特性,可实现更高效的系统设计
    • 10个模拟输入可任意组合,以实现单端/全差分
    • 两个专用/一个共享差分基准电压输入
    • 失调和增益可根据需要自校准
  • 低功耗高能效系统
    • 模拟电源范围:2.7V至3.6V
    • I/O电源范围:1.7V至3.6V
    • <1µA(休眠模式)
  • 标准SPI兼容控制接口
  • 可选用内部/外部振荡器
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 小型28引脚4mm x 4mm TQFN封装:无铅,且符合RoHS标准
MAX11410A
集成PGA的24位多通道低功耗1.9ksps Δ-Σ ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多路复用模数转换器 1
MAX11410 量产 具有PGA的24位多通道低功耗1.9ksps Δ-Σ ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX11410EVKIT

MAX11410评估板

特性和优点

  • 便于评估MAX11410
  • USB供电
  • 可选板载电压基准(2.5V、1.25V)
  • 可选外部时钟(2.4576MHz)
  • 隔离电源与数字通信
  • 各种采样率和采样数量
  • 时域、频域和直方图
  • 可保存的绘图和寄存器配置
  • Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1兼容软件
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX11410评估板(EV kit)演示24位、多通道、低功耗Δ-Σ ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。GUI允许用户配置全部寄存器,包括绘图软件,可显示捕获的数据以及计算直方图和FFT。

应用

  • 便携式仪表
  • 电阻电桥测量
  • 传感器测量

MAX11410EVKIT
MAX11410评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11410A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览